LM5161-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LM5161 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 23日
LM5161 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 8月 22日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LM5161 宽输入电压 Fly-Buck 评估模块 LM5161PWPFBKEVM 评估模块和开发板
LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块 LM5161PWPBKEVM 评估模块和开发板

参考设计

-60V 反相降压/升压参考设计

This tiny reference design delivers -60-V output voltage from an input voltage around 5 V typically generated by an automotive pre regulator. The controller in that circuit is LM5161-Q1 providing two internal MOSFETs. Overall, this converter is used as auxiliary supply for LIDAR applications. 

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5161-Q1 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5161-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 100.0V
输出电压  V 2 to 92V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 150°C