LM5160 (正在供货) LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
LM5160 TINA-TI Flybuck Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 3月 10日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
LM5160 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 30日
LM5160 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 11月 4日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器 LM5160DNTBKEVM 评估模块和开发板
LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板 LM5160DNTFBKEVM 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
LM5160 降压转换器快速入门计算器 LM5160DNTFBK-CALC 计算工具
LM5160 降压转换器快速入门计算器 LM5160DNTBK-CALC 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5160

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 65.0V
输出电压  V 2 to 50V
输出电流  A ≤ 2.12A
环境温度  °C -40 to 150°C