LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5160 (正在供货)

LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

 

备选器件推荐

  • LM5160A  - 器件与被比较器件具有相同的功能和引脚排列,但并不完全等效。   The LM5160A allows external Vcc to improve efficiency.

描述

LM5160/A 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。

峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。

LM5160A 具有与 LM5160 相同的 特性 和引脚配置。在降压或 Fly-Buck 应用中,LM5160A 的 VCC 引脚可连接外部偏置 电源。这一附加功能可降低 IC 功耗并提高高输入电压时的效率。

特性

  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM 运行
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 近似恒定的开关频率
    • 可通过电阻器调节至最高 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许使用外部 VCC 偏置
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 使用 LM5160A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
LM5160 LM46000 LM46001 LM46002 LM5166 LMR16006 LMR16010 LMR16020 LMR36006 LMR36015 TPS54060A TPS54160A
4.5     3.5     3.5     3.5     3     4     4.3     4.3     4.2     4.2     3.5     3.5    
65     60     60     60     65     60     60     60     60     60     60     60    
2     1     1     1     1.23     0.8     1     1     1     1     0.8     0.8    
60     28     28     28     65     55     50     50     57     57     58     58    
2     0.5     1     2     0.5     0.6     1     2     0.6     1.5     0.5     1.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
50     200     200     200     50     700     200     200     1000     400     100     100    
1000     2200     2200     2200     600     2100     2500     2500     2100     1000     2500     2500    
2.3     0.024     0.024     0.027     0.01     0.028     0.04     0.04     0.023     0.023     0.116     0.116    
Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package    
Enable
Forced PWM
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Wettable Flanks Package    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable    
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency