LM5150-Q1 (正在供货)

宽输入电压汽车低 IQ 升压控制器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LM5150-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 115 KB 2018年 6月 12日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LM5150RUM 评估模块 LM5150RUMEVM 评估模块和开发板
LM5150RUMHDEVM 评估模块 LM5150RUMHDEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

This reference design implements power and driver notification functions typically found in an automotive instrument cluster. The design features reverse battery protection, a pre-boost stage to support cold-crank battery voltage conditions down to 3.5 volts, buck regulators for 3.3-V and 5-V (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

LM5150-Q1 Boost Controller Quick Start Calculator  (ZIP 402 KB )    2017年 10月 2日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5150-Q1

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.5 to 42.0V
输出电压  V 5 to 10.5V
输出电流  A ≤ 7.35A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design