LM5122-Q1

正在供货

具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5123-Q1 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM5123-Q1 has updated/better specs except lower voltage
LM51231-Q1 正在供货 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽输入电压同步升压控制器 Updated, better specs (except lower voltage)

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 100 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP
  • 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 最大输入电压:65V
  • 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压高达 100V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 间断模式过载保护
  • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9µA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周期模式可减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相功能
  • 热增强型 20 引脚 HTSSOP
  • 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。

开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。

一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 LM5171-Q1 预发布 汽车类 80V 双通道双向降压/升压控制器 Smaller solution with greater than two boost phases

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有多相功能的 LM5122-Q1 宽输入同步升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 6月 30日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
EVM 用户指南 LM5122EVM-1PH User's Guide 2013年 4月 22日
EVM 用户指南 LM5122EVM-2PH User's Guide 2013年 4月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5122EVM-1PH — LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 LED Matrix Manager Evaluation Board

The TPS92662AEVM6-104 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662A-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662AEVM (...)
评估板

TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

The TPS92662EVM6-900 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662EVM (...)
评估板

TPS92663EVM6-901 — TPS92663-Q1 六通道矩阵评估模块

TPS92663EVM6-901 包含 63 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。该评估模块展示了 TPS92663-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。使用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92663EVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。
仿真模型

LM5122 Dual-Phase TINA-TI Transient Reference Design

SNVMAV2.TSC (729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM495B.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5122 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM494B.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5122-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SNVM416B.ZIP (56 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 LM5122-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频