LM5119

正在供货

5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 64 Iq (typ) (A) 0.006 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 64 Iq (typ) (A) 0.006 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作电压范围(5.5V 至 65V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作电压范围(5.5V 至 65V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

LM5119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM5119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

LM5119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM5119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM25119 正在供货 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器 Lower Vin max at 42 V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5119 宽输入范围双路同步降压控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 2月 8日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
更多文献资料 LM5119, LM25119 Quick Start Calculator (Rev. B) 2017年 2月 3日
应用手册 降压式电路的缓冲电路原理和快速设计 2016年 7月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 Power Tips: The ground plane – a critical element in noise management of switching PDF | HTML 2015年 8月 19日
技术文章 Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
技术文章 Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 2015年 6月 10日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
更多文献资料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
模拟设计期刊 使用多相降压转换器的好处 英语版 2012年 3月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 1 季度刊模拟应用学报 2012年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5119EVAL — 用于 LM5119 的评估板

The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5119 PSpice Transient Model

SNVM383.ZIP (227 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM961.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 快速入门计算器

参考设计

PMP9227 — 高输入电压同步降压转换器提供了两种独立输出:28V/2A 与 16V/4A

LM5119 控制器允许用户具有两个单独的稳压输出或能够将输出(相同电压)组合成两相稳压器。此设计接受 36V - 51V 输入电压,并输出稳定的 28V@2A(瞬变到高达 7A)和 16V@4A(瞬变到高达 6A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30464 — 适用于空间受限型应用的 96W/180W 峰值双路交错降压转换器参考设计

This is a dual, interleaved buck converter reference design, which covers an input voltage range of 17.0 V to 60.0 V. The output voltage is 12.0 V with a maximum load current of 15.0 A. The design has been space optimized and supports an average load current of 8.0 A.
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20804 — 适用于企业系统服务器的四分之一砖型双相同步降压转换器参考设计

PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大组件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30168 — 直流输入为 24V、直流输出为 12V 的 280W 汽车类双相同步降压参考设计

用于汽车应用的此 280W 两相同步降压转换器针对 24V 到 28V 的标称输入电压而设计,可支持低至 18V 的启动和小于 58V 的负载突降。它提供高达 20A 的输出电流以及 12 到 14V 的输出电压,输出电压可在外部通过微调器予以设置。此设计通过添加输入滤波器而具有极低的 EMI 和传导发射。可以通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10260 — 24VDC 输入(双汽车电池)汽车类多相同步降压参考设计

此高效、高功率参考设计使用 LM5119 双相同步降压控制器在 60A 下调节 14.4V。此设计可用于从卡车中常见的双电池系统为单一汽车电池电源供电。特性包括输入 EMI 滤波、输出热插拔保护、输入/输出电流监控和温度监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTV) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频