LM5119
- 仿真峰值电流模式控制
- 宽工作电压范围(5.5V 至 65V)
- 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
- 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
- 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
- 可选二极管仿真模式
- 可编程输出(基准电压为 0.8V)
- 精度为 1.5% 的基准电压
- 可编程电流限制
- 断续模式过载保护
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换至外部偏置电源
- 通道 2 使能逻辑输入
- 热关断
- 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
LM5119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM5119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5119EVAL — 用于 LM5119 的评估板
The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP30464 — 适用于空间受限型应用的 96W/180W 峰值双路交错降压转换器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。