LM5118

正在供货

3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Catalog Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 75 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Rating Catalog Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 在降压和升压模式之间平滑转换
  • 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高电压偏置稳压器
  • 集成了高侧和低侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
  • 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5118 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2017年 11月 13日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
技术文章 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
应用手册 Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5118 2015年 7月 27日
EVM 用户指南 AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) 2014年 1月 17日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 2013年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5118EVAL — 用于 LM5118 的评估板

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PMLKBUCKBOOSTEVM — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板

降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。该降压/升压实验板使用 LM5118 IC。降压/升压实验板包含随附的手册,通过多个实验逐步引导用户,从而加深他们对电源设计的理解。TI-PMLK 旨在通过实验对用户和开发人员进行电子理论和 TI 电源设计方面的培训。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PMLKBUCKBOOSTEVMB — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板和 TI-PMLK 降压/升压实验手册

降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。该降压/升压实验板使用 LM5118 IC。随附的盒子包含 TI-PMLKBUCKBOOSTEVM 硬件和装订版本的降压/升压实验手册,可以通过多个实验逐步引导用户,从而加深他们对电源设计的理解。TI-PMLK 旨在通过实验对用户和开发人员进行电子理论和 TI 电源设计方面的培训。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5118 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM214B.ZIP (79 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5118 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM604.ZIP (558 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5118 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ8.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5118QUICK-CALC LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator

Quick Start Component Calculator for LM5118/LM25118 devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM25118 3-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压-升压控制器 LM25118-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3V 至 42V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118 3-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器 LM5118-Q1 3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design

本参考设计为电池化成和测试应用提供了一种具有成本效益的解决方案。此设计将 C2000™ 实时控制 MCU 用于高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成,以及恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV)
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30833 — 具有 24V 或 48V 输出的 30W 双开关降压/升压参考设计

该双开关降压/升压参考设计由 LM5118 控制,可将 30V 至 60V 的输入电压升压/降压至 24V 或 48V 输出电压。数模转换器 (DAC) 上的跳线 3 用于决定是 24V 还是 48V(带跳线为 48VOUT,不带则为 24VOUT)。对于最终应用,需要 48V 输出电压来满足小于 1 秒的短期使用需求。出于测试目的,功率级持续承受功率电平,因此可在最终应用中减小功率级的尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

PMP15035 — 1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10681 — 针对汽车冷启动优化的 3-42V 输入、5V/3A 降压-升压参考设计

这是一种经改进的 LM5118 双开关降压-升压单电感器评估模块 (EVM),已经过优化,可在汽车瞬变(如冷启动)期间正常运行。该模块旨在通过 3V 至 42V 的输入电压范围提供 15W(5V,3A)的输出功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7988 — 8V 至 16V 输入、12V/6A 输出非同步降压/升压转换器

PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9104 — 四开关降压/升压转换器为无线基站应用提供高瞬态功率

This four switch buck-boost converter functions as both a buck or a boost, with a smooth transition between modes. It delivers a 28V (typical) output voltage at 2-3A continuous (4.5A peak) from a 22V-32V input.
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频