LM5117

正在供货

具有模拟电流监视器的 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5141 正在供货 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 Optional spread spectrum for improved EMI.

产品详情

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (A) 0.0048 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (A) 0.0048 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5117/Q1 具有模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2015年 10月 15日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 2018年 6月 26日
技术文章 How to design a simple constant-current/constant-power/constant-voltage-regulating PDF | HTML 2018年 5月 2日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature 2011年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5117EVAL — LM5117 评估板

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5117 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM040A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5117 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SNVM619A.TSC (1077 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5117 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM620A.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5117 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM960.ZIP (357 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5117QUICK-CALC — LM5117 快速入门计算器

参考设计

PMP10852 — 12V/15A 输出高功率小尺寸同步降压参考设计

PMP10852 参考设计使用 LM5117、用于高侧 MOSFET 的 CSD18563 以及用于低侧 MOSFET 的 CSD18532 (x2)。PMP10852 接受 27V 至 41V 的输入电压,并输出 180W (12V@15A)。解决方案尺寸非常小,总面积为 1,200mm2 (30mm x 40mm)。该设计的满载效率约为 95%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20808 — 450W 高效 25V 降压转换器参考设计

PMP20808 是一款采用 LM5117 控制器 IC 的单相同步降压转换器参考设计。此设计接受 36V 至 40V 的输入电压(标称值为 38V),可提供 25V 输出,能够为负载提供 18A 连续电流。此设计基于 PMP9280 PCB,后者经修改符合 PMP20808 设计配置和要求。该 PCB 为 4 层电路板(其中每层都有 1 盎司覆铜)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20904 — 适用于工业应用的 100W 负输出电源参考设计

PMP20904 参考设计是采用 LM5117 控制器的负降压设计,适合工业应用。该设计的工作电压为 24Vin (+/-10%)。该设计提供 -24V 输出,而且能够提供 2A 持续电流和最高 4A 瞬时电流。开关频率设置为 200kHz,使用 4 层 PCB。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10852B — 12V/15A 输出高功率小尺寸同步降压参考设计

PMP10852B 参考设计使用 LM5117、用于高侧 MOSFET 的 CSD18563 以及用于低侧 MOSFET 的 CSD18532 (x2)。PMP10852B 接受 27V 至 41V 的输入电压,并输出 180W (12V@15A)。解决方案尺寸非常小,总面积为 1,200mm2 (30mm x 40mm)。该设计的满载效率约为 95%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频