LM5113-Q1

正在供货

适用于 GaNFET 的汽车类 1.2A/5A、100V 半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 100 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Peak output current (A) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.03 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 3.5 Iq (mA) 0.15 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Bootstrap supply voltage clamp, Split outputs on high and low side Driver configuration Half bridge
Bootstrap supply voltage (max) (V) 100 Power switch GaNFET, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Peak output current (A) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.03 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 3.5 Iq (mA) 0.15 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -5 Features Bootstrap supply voltage clamp, Split outputs on high and low side Driver configuration Half bridge
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 独立的高侧和低侧TTL 逻辑输入
  • 1.2A 峰值拉电流能力,5A 峰值灌电流能力
  • 高侧浮动偏置电压轨
    工作电压高达 100VDC
  • 内部自举电源电压钳位
  • 分离输出实现可调的
    开通和关断应力
  • 0.6Ω 下拉电阻,2.1Ω 上拉电阻
  • 快速传播时间(典型值为 28ns)
  • 优异的传播延迟
    (典型值为 1.5ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 独立的高侧和低侧TTL 逻辑输入
  • 1.2A 峰值拉电流能力,5A 峰值灌电流能力
  • 高侧浮动偏置电压轨
    工作电压高达 100VDC
  • 内部自举电源电压钳位
  • 分离输出实现可调的
    开通和关断应力
  • 0.6Ω 下拉电阻,2.1Ω 上拉电阻
  • 快速传播时间(典型值为 28ns)
  • 优异的传播延迟
    (典型值为 1.5ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗

LM5113-Q1 专为同时驱动采用同步降压、升压或半桥配置的高侧和低侧增强模式氮化镓 (GaN) FET 或硅质 MOSFET 而设计,适用于汽车 应用。此器件具有一个集成于内部的 100V 自举二极管,还为高侧和低侧输出分别提供了独立的输入,可实现最大程度的灵活控制。高侧偏置电压在内部被钳位为 5.2V,可防止栅极电压超过增强模式 GaN FET 的最大栅极/源极电压额定值。器件的输入与 TTL 逻辑兼容,无论 VDD 电压多高,它都能够承受高达 14V 的输入电压。LM5113-Q1 具有分栅输出的能力,可独立灵活地调节开通和关断强度。

此外,LM5113-Q1 具有非常可靠的灌电流能力,使栅极保持低电平,从而防止开关操作期间发生误导通。LM5113-Q1 的工作频率最高可达数 MHz。LM5113-Q1 采用带有裸露焊盘的标准 10 引脚 WSON 封装,可改善功耗。

LM5113-Q1 专为同时驱动采用同步降压、升压或半桥配置的高侧和低侧增强模式氮化镓 (GaN) FET 或硅质 MOSFET 而设计,适用于汽车 应用。此器件具有一个集成于内部的 100V 自举二极管,还为高侧和低侧输出分别提供了独立的输入,可实现最大程度的灵活控制。高侧偏置电压在内部被钳位为 5.2V,可防止栅极电压超过增强模式 GaN FET 的最大栅极/源极电压额定值。器件的输入与 TTL 逻辑兼容,无论 VDD 电压多高,它都能够承受高达 14V 的输入电压。LM5113-Q1 具有分栅输出的能力,可独立灵活地调节开通和关断强度。

此外,LM5113-Q1 具有非常可靠的灌电流能力,使栅极保持低电平,从而防止开关操作期间发生误导通。LM5113-Q1 的工作频率最高可达数 MHz。LM5113-Q1 采用带有裸露焊盘的标准 10 引脚 WSON 封装,可改善功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LMG1205 正在供货 适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 的 1.2A/5A 90V 半桥栅极驱动器 This device is pin-to-pin with improved start up performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5113-Q1 汽车 90V、1.2A/5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 25日
应用手册 在 GaN 半桥电路中实现自举过充预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 20日
应用简报 GaN Driver Schematic and Layout Recommendations PDF | HTML 2022年 8月 10日
应用简报 Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors PDF | HTML 2022年 8月 4日
应用简报 How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies PDF | HTML 2022年 8月 2日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5113LLPEVB — 用于 LM5113 的评估板

The LM5113 evaluation board is designed to provide the design engineers with a synchronous buck converter to evaluate the LM5113, a 100V half-bridge enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FET driver. The active clamping voltage mode controller LM5025 is used to generate the PWM signals of the buck (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5113 PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM043D.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5113 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SNVM460A.TSC (613 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5113 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM459A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5113 Unencrypted Spice Transient Model (Rev. B)

SNVJ002B.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVR523 LM5113(-Q1) Component Design Calculator and Schematic Review

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
LM5113-Q1 适用于 GaNFET 的汽车类 1.2A/5A、100V 半桥栅极驱动器
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
WSON (DPR) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频