LM5088
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 仿真电流模式控制
- 驱动外部高侧 N 沟道 MOSFET
- 4.5V 至 75V 的超宽输入电压范围
- 低 IQ 关断和待机模式
- 高占空比功能可降低压差
- 展频 EMI 降低 (LM5088-1)
- 用于过载保护的断续计时器 (LM5088-2)
- 可调节输出电压从 1.205V 开始,反馈基准精度为 1.5%
- 宽带宽误差放大器
- 单个电阻振荡器频率设置
- 振荡器同步功能
- 可编程软启动
- 高压、低压差偏置稳压器
- 热关断保护
- 16 引脚 HTSSOP 封装
LM5088 高电压非同步降压控制器具有使用尽可能少的外部元件实现高效、高压降压转换器所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5V 至 75V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压和低输出电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。LM5088 具有 50kHz 至 1MHz 的可编程开关频率。
LM5088 有两个版本:LM5088-1 提供 ±5% 频率抖动功能以降低传导和辐射 EMI,而 LM5088-2 提供通用重启计时器以提供过载保护。其他特性包括低压差偏置稳压器、用于控制关断和待机模式的三电平使能输入、软启动和振荡器同步能力。此器件采用热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5088、LM5088-Q1 宽输入范围非同步降压控制器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
模拟设计期刊 | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
技术文章 | Power Tips: Automotive EMI Series: Dithering? Not always a bad thing | PDF | HTML | 2016年 2月 10日 | |||
应用手册 | Load Dump and Cranking Protection for Automotive Backlight LED Power Supply (Rev. A) | 2015年 3月 16日 | ||||
应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1913 LM5088 Evaluation Board (Rev. E) | 2013年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting | 2009年 5月 11日 | ||||
用户指南 | Application Note 1913 LM5088 Evaluation Board (cn) | 2008年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5088MH-1EVAL — LM5088-1 - 具有抖动的宽输入范围非同步降压控制器评估模块
The LM5088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)
LM5088MH-2EVAL — LM5088-2 - 具有打嗝模式重启功能的宽输入范围非同步降压控制器
The LM5088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM5088 controller): the LM5088-1 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点