LM5036
- 适用于小外形尺寸、高密度直流/直流电源转换器的高集成度控制器
- 集成 100V、100mA 辅助偏置电源
- 全稳压预偏置启动
- 适用于低侧和高侧初级 FET 的具有脉冲匹配的增强型逐周期电流限制
- 针对初级侧 FET 优化了最大占空比
- 带有输入电压前馈的电压模式控制
- 100V 高压启动稳压器
- 可配置锁存器,支持 OVP
- 用于初级侧 FET 的集成式 100V、2A MOSFET 驱动器
- 初级侧和同步整流器 (SR) FET 之间的死区时间可编程
- 使用 LM5036 并借助 Excel 计算器工具或 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5036 PWM 控制器,集成了辅助偏置电源,可为工业隔离式电源应用提供高功率密度。它包含使用带有输入电压前馈的电压模式控制来实现半桥功率转换器所需的所有功能。此控制器适合在直流输入电压高达 100V 的隔离式转换器的初级侧运行。此控制器包含的功能可提高功率密度和可靠性,同时降低系统成本:
- 作为辅助偏置电源的集成 Fly-Buck 转换器。为一级和二级电路提供偏置电源,具有极少的外部组件。
- 全稳压预偏置启动。即使启动到预充电输出电容器时,也可消除输出电压过冲或突降。
- 具有脉冲匹配的增强型逐周期峰值电流限制。此控制器可限制正负电流。脉冲匹配可确保低侧和高侧器件具有相等的脉宽,以避免变压器饱和。输出电流限制在整个输入电压范围内保持大致恒定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成辅助偏置电源的 LM5036 半桥 PWM 控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 12月 27日 |
EVM 用户指南 | LM5036EVM-294 Evaluation Module | 2018年 3月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RJB) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点