LM5023

正在供货

交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 100
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 100
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 临界传导模式
  • 峰值电流模式控制模式
  • 针对低待机功耗的跳周模式
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
  • 线路电流前馈
  • 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器件接口
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 最高频率钳位 130kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装

应用范围

  • 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
  • 高效辅助电路和辅助电源
  • 电池充电器
  • 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)

  • 临界传导模式
  • 峰值电流模式控制模式
  • 针对低待机功耗的跳周模式
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
  • 线路电流前馈
  • 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器件接口
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 最高频率钳位 130kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装

应用范围

  • 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
  • 高效辅助电路和辅助电源
  • 电池充电器
  • 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)

LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。

LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5023 AC-DC 准谐振电流模式脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2014年 1月 30日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016年 12月 12日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
更多文献资料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
测试报告 PMP8655 Test Results 2013年 10月 11日
应用手册 LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013年 2月 12日
产品概述 LM5023 Product Bulletin 2013年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5023-2NBEVM — LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.

TI.com 上无现货
评估板

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块

The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5023 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM471.TSC (1447 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5023 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM472.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5023 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM463A.ZIP (46 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 LM5023

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频