LM5023 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM5023 (正在供货)

AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器

 

描述

LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。

特性

  • 临界传导模式
  • 峰值电流模式控制模式
  • 针对低待机功耗的跳周模式
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
  • 线路电流前馈
  • 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器件接口
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 最高频率钳位 130kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装

应用范围

  • 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
  • 高效辅助电路和辅助电源
  • 电池充电器
  • 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)

WEBENCH® Designer LM5023

 AC  DC  
AC 频率  60 Hz  50 Hz
Use Isolated Output?
  最小   最大 范围
VinRMS  V 14.00 ç»™拟 2000.00V
输出电压  V 3.3 ç»™拟 1000V
输出电流  A ≤ 100A
环境温度  °C -40 ç»™拟 125°C

参数

与其它产品相比 反激式控制器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Control method Duty cycle (Max) (%) Frequency (Max) (kHz) UVLO thresholds on/off (V) Features Operating temperature range (C) Package Group Rating Package size: mm2:W x L (PKG)
LM5023 立即下单 Secondary-side regulation     100     130     12.8/7.5     Quasi-Resonant
SSR
Green Mode
Light Load Efficiency    
-40 to 125     VSSOP | 8     Catalog     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
UCC28600 立即下单 Secondary-side regulation     99     130     10.3/9.3     SSR
Quasi-Resonant
Error Amplifier
Green Mode
Light Load Efficiency    
-40 to 105     SOIC | 8     Catalog     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
UCC28610 立即下单 Secondary-side regulation     100     130     10.2/8     SSR
HV Start-up
DCM    
-40 to 125     PDIP | 8
SOIC | 8    
Catalog     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
UCC28704 立即下单 Primary-side regulation     99     85     21/7.7     PSR
DCM    
-40 to 125     SOT-23 | 6     Catalog     6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 6)    
UCC28740 立即下单 Secondary-side regulation     99     100     21/7.75     SSR
HV Start-up
DCM    
-40 to 125     SOIC | 7     Catalog     7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 7)    
UCC28780 立即下单 Secondary-side regulation     99     1000     17.5/10     SSR
Zero Voltage Switching    
-40 to 125     SOIC | 16
WQFN | 16    
Catalog     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)