LM5022
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器

 

模型 (10)

标题 种类 类型 日期
LM5022 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 12月 15日
LM5022 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 12月 15日
LM5022 TINA-TI Flyback Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 3月 15日
LM5022 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2017年 3月 15日
LM5022 TINA-TI Average Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 12月 15日
LM5022 TINA-TI Average Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 12月 15日
LM5022 PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2016年 11月 14日
LM5022 Unencrypted PSpice Average Model PSpice Model ZIP 2016年 11月 14日
LM5022 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 5月 14日
LM5022 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2013年 5月 14日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于升压的 60V 低侧控制器评估板 LM5022EVAL 评估模块和开发板

参考设计

适用于噪声敏感型负载的反向 SEPIC 参考设计

This reference design is an inverting SEPIC (Cuk) Converter powering 50-W continuous and up to 70-W peak. The used Cuk topology provides continuous currents at input and output, which allows the lowest conducted emissions in both directions.  Compared to an inverting flyback radiated emissions (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
10 - 28V 输入、12V(2A)SEPIC(采用 LM5022) PMP7305 Texas Instruments 参考设计
10-48V 输入、12V (4A) SEPIC(使用 LM5022) PMP7338 Texas Instruments 参考设计
300VDC 至 600VDC 输入,20V 输出 (1.5A); PMP7958 Texas Instruments 参考设计
30V-800V 输入转换为 21V、1.5A 输出,高电压反向转换器 PMP7760 Texas Instruments 参考设计
9V – 50V 输入转换为 12V、3A,SEPIC 转换器 PMP7768 Texas Instruments 参考设计
9V 至 60V 输入电压;3.3V 输出电压/4.5A;隔离型反激转换器 PMP9282 Texas Instruments 参考设计
9V 至 60V 输入电压;5V 输出电压/3A;隔离型反激转换器 PMP9253 Texas Instruments 参考设计
具有 30 至 800V 输入和 24V、250mA 输出的高电压隔离式 DC/DC 转换器 PMP7763 Texas Instruments 参考设计
具有 30 至 800V输入和 20V、250mA 输出的非隔离反向 PMP7764 Texas Instruments 参考设计
多路输出反激转换器 (-24V@.7A) PMP7848 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LM5022

  最小   最大 范围
输入电压  V 6.0 to 60.0V
输出电压  V 3.3 to 300V
输出电流  A ≤ 10A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design