LM5022-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5156-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 300 Iq (typ) (A) 0.0035 Duty cycle (max) (%) 90
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 300 Iq (typ) (A) 0.0035 Duty cycle (max) (%) 90
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 具有符合 AEC-Q100 1 级标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值为 90%
  • 可编程欠压锁定 (UVLO) 与滞后
  • 逐周期电流限制
  • 可通过单个电阻设置振荡器频率
  • 可调节开关频率范围达 2.2MHz
  • 外部时钟同步
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

应用

  • 升压转换器
  • SEPIC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 1 级标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值为 90%
  • 可编程欠压锁定 (UVLO) 与滞后
  • 逐周期电流限制
  • 可通过单个电阻设置振荡器频率
  • 可调节开关频率范围达 2.2MHz
  • 外部时钟同步
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

应用

  • 升压转换器
  • SEPIC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5022-Q1 是一款高压、低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合升压稳压器和 SEPIC 稳压器。该器件包含实现 单端 一次侧拓扑所需的全部功能。输出稳压基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022-Q1 包含一个启动稳压器,该稳压器在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟不到 100ns。其他 功能 包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能以及热关断。LM5022-Q1 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

LM5022-Q1 是一款高压、低侧 N 沟道 MOSFET 控制器,非常适合升压稳压器和 SEPIC 稳压器。该器件包含实现 单端 一次侧拓扑所需的全部功能。输出稳压基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022-Q1 包含一个启动稳压器,该稳压器在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟不到 100ns。其他 功能 包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能以及热关断。LM5022-Q1 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 低侧控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM5022 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM337A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM336B.ZIP (168 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM447A.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM448A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Load Transient Reference Design

SNVM450.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVM449.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM451A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAF7A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAF6B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP21783 — 60W、超宽范围电源参考设计

该参考设计可利用超宽范围的交流和直流输入提供 12Vdc、5Vdc 和 3.3Vdc 输出。通用 85 至 265Vac 输入可应用于准谐振反激输入。对于 24 至 150Vdc 直流输入,升压器将生成 150V 的总线电压,并被馈送至 QR 反激转换器。如果输入为 150 至 250Vdc,升压器不会进行切换以提高效率,但仍会为反激式转换器和其他下游转换器供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22339 — 适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计

此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22270 — 具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源参考设计

此 200W SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 200V 的非隔离式可调输出电压和最大 4A 的输出电流。可通过占空比为 0% 至 100% 的脉宽调制 (PWM) 输入设置输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21735 — 适用于汽车 HEV/EV 应用的 400V 直流链路电容器预充电参考设计

本参考设计是一款电动汽车电容器预充电器电源解决方案。该设计由 12V 电池供电,可在 2 秒内将 4mF 电容器组充电至 400V。该设计使用了一个隔离型反激式控制器,其开关频率为 100kHz。初始输出电压设置为 60V。初级侧参考控制线用于将输出设置为 400V 的最终值。一旦完成预充电序列,当电容器组连接到系统的其余部分时,可以使用 UVLO 功能关闭控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22021 — 紧凑型隔离式直流/直流反激式参考设计

该参考设计使用 LM5022-Q1 通过 9V 至 15V 输入生成电流达 1.1A 的隔离式 3.3V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。次级滤波器可将输出纹波降低至 30mV 峰峰值以下。该设计可在所有输入条件下实现 80% 的效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20305 — 11W 汽车 LED 照明驱动器参考设计

PMP20305 是采用 LM5022-Q1 升压控制器 IC 和两种恒流方法驱动 4 个 LED 灯串的 LED 驱动器电路参考设计。其中两个 LED 灯串利用 TL431 电压基准作为驱动器来充当恒定电流源,而另外两个灯串使用 TL4242 线性 LED 驱动器 IC,该驱动器 IC 还具有 PWM 控制的亮度调节方案。该电路的输入电压范围为 6V 至 16V(峰值为 24V)。LM5022-Q1 升压转换器的输出设置为 26.9Vout,能够向负载提供总共 0.4A 的电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01429 — 采用 CAN 的汽车分立式 SBC 预升压、后降压参考设计

TIDA-01429 参考设计先后使用了宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。5.0V 电源用于为控制器局域网 (CAN) 收发器供电,紧凑型 3.3V 固定电压线性压降 (LDO) 稳压器用于为 C2000 微控制器供电。此设计已按照电波暗室 (ALSE) 方法进行了 CISPR 25 辐射发射测试,采用电压方法进行了 CISPR 25 传导发射测试,并根据 ISO 11452-4 进行了抗大电流注入 (BCI) 测试,所有测试均在 500KBPS 的速度下进行 CAN 通信操作。这是一款经过电磁兼容性 (EMC) 测试审查且采用控制器局域网 (CAN) 的 3 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01344 — 适用于 48V 汽车电池的汽车 10V-80V 超宽输入电压、12V 输出电压反激参考设计

TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V 电压。该系统包括符合 CISPR 25 要求的 EMI 滤波器和用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的电路保护。该反激式控制器无需光耦合器即可实现初级侧调整,从而延长使用寿命并可实现更小的电路板设计。该反激式变压器的设计通过汽车 AEC-Q200 1 级认证。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20128 — 4.5V-60V 输入电压 SEPIC 转换器 (6.5V@2.5A) 参考设计

此 6.5V/2.5A SEPIC 转换器设计为在极宽的输入电压范围内运行。使用 6V 输入初次加电之后,通过采用电压倍增器,转换器可使用降低到 4.5V 的输入运行,从而提供偏置电源。它需要的组件数目最少,具有较小的 PCB 面积,并提供极佳的效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频