LM5021 (正在供货)

8-30V、电流模式 AC-DC PWM 升压控制器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LM5021-1 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 19 KB 2013年 5月 15日 0 次点击
LM5021 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 552 KB 2013年 5月 15日 0 次点击
LM5021-2 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 552 KB 2013年 5月 15日 0 次点击
LM5021-2 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 18 KB 2013年 5月 15日 0 次点击
LM5021 PSPICE Model PSpice Model ZIP 623 KB 2012年 1月 16日 0 次点击

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

58V-255V 3 相交流输入、多输出反激式参考设计

This offline flyback reference design uses the LM5021 controller to generate 3 isolated outputs (12 V at 705 mA, 12 V at 733 mA, 35 V at 25 mA) from an 3 phase AC input (58 VAC - 255 VAC). The DC input voltage range is between 100 V and 623 V. The design can provide 18-W output power. The LM5021 (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
100VAC 至 240VAC 输入电压;5V 输出电压 (0.5A);离线隔离型反激 AC-DC 转换器 PMP7943 Texas Instruments 参考设计
3 相电子式电表。输入电压:两相和三相;输出:16.5V/300mApk、12V/500mA、3.3V/100mApk、1.9V/15A PMP7146 Texas Instruments 参考设计
700V-860V 输入转换为 16.5V、0.5A PMP7769 Texas Instruments 参考设计
负载检测电源 LOADDETECTPWRSUPPLY-REF Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

Load Detecting Power Supply CAD Files  (ZIP 458 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)

WEBENCH® Designer LM5021

 AC  DC  
AC Frequency  60 Hz  50 Hz
  Min   Max Range
Vin  V 85.0 to 500.0V
Product Option
Vout  V 3.3 to 48.0V
Iout  A ≤ 5.0A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C