LM5021
- 超低启动电流(最大值为 25µA)
- 电流模式控制
- 跳周期模式,可降低待机功耗
- 单电阻可编程振荡器
- 同步振荡器
- 可调软启动
- 集成 0.7A 峰值电流栅极驱动器
- 直接光耦合器接口
- 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
- 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
- 带滞后的欠压锁定 (UVLO) 保护
- 逐周期过流保护
- 针对持续过载保护的断续模式
- 电流感测信号的前缘消隐
- 封装:超薄小外形尺寸 (VSSOP-8) 或塑料双列直插式 (PDIP-8) 封装
应用
- 断续导通模式 (DCM)/连续导通模式 (CCM) 反激转换器
- 工业电源转换
- 智能电表和音频放大器的开关模式电源 (SMPS)
- 楼宇自动化和白色家电 SMPS
- 隔离电信电源
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LM5021 离线式脉宽调制 (PWM) 控制器包含有实现采用电流模式控制的高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。 LM5021 包含超低 (25μA) 启动电流特性,可最大程度降低高压启动网络中的功耗。 跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用(ENERGY STAR®、CECP 等)。 附加特性包括欠压锁定、逐周期电流限制、断续模式过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。 这款高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟不到 100ns,并且能够通过单个电阻设定 1MHz 的振荡器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5021 AC-DC 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2015年 8月 21日 |
功能安全信息 | LM5021 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 12日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Power Tips: Design considerations of high-voltage converters in a cascode MOSFET | PDF | HTML | 2015年 11月 3日 | |||
应用手册 | AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
用户指南 | Load Detecting Power Supply User Guide | 2012年 1月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。