LM5021-Q1

正在供货

汽车类 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback, Forward Rating Automotive Duty cycle (max) (%) 80
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Secondary-side regulation Topology Flyback, Forward Rating Automotive Duty cycle (max) (%) 80
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2:±2kV
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C4B:750V
  • 超低启动电流(最大值为 25µA)
  • 电流模式控制
  • 跳周期模式,可降低待机功耗
  • 单电阻可编程振荡器
  • 同步振荡器
  • 可调软启动
  • 集成 0.7A 峰值电流栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
  • 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
  • 带滞后的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 逐周期过流保护
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 封装:超薄小外形尺寸 (VSSOP-8) 封装

应用

  • 断续导通模式 (DCM)/连续导通模式 (CCM) 反激转换器
  • 工业电源转换
  • 智能电表和音频放大器的开关模式电源 (SMPS)
  • 楼宇自动化和白色家电 SMPS
  • 隔离电信电源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2:±2kV
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C4B:750V
  • 超低启动电流(最大值为 25µA)
  • 电流模式控制
  • 跳周期模式,可降低待机功耗
  • 单电阻可编程振荡器
  • 同步振荡器
  • 可调软启动
  • 集成 0.7A 峰值电流栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
  • 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
  • 带滞后的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 逐周期过流保护
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 封装:超薄小外形尺寸 (VSSOP-8) 封装

应用

  • 断续导通模式 (DCM)/连续导通模式 (CCM) 反激转换器
  • 工业电源转换
  • 智能电表和音频放大器的开关模式电源 (SMPS)
  • 楼宇自动化和白色家电 SMPS
  • 隔离电信电源

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LM5021 离线式脉宽调制 (PWM) 控制器包含有实现采用电流模式控制的高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。 LM5021 包含超低 (25μA) 启动电流特性,可最大程度降低高压启动网络中的功耗。 跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用(ENERGY STAR®、CECP 等)。 附加特性包括欠压锁定、逐周期电流限制、断续模式过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。 这款高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟不到 100ns,并且能够通过单个电阻设定 1MHz 的振荡器。

LM5021 离线式脉宽调制 (PWM) 控制器包含有实现采用电流模式控制的高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。 LM5021 包含超低 (25μA) 启动电流特性,可最大程度降低高压启动网络中的功耗。 跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用(ENERGY STAR®、CECP 等)。 附加特性包括欠压锁定、逐周期电流限制、断续模式过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。 这款高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟不到 100ns,并且能够通过单个电阻设定 1MHz 的振荡器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5021-Q1 AC-DC 电流模式 PWM 控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 8月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM5021 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM012.ZIP (623 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5021-1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM454.TSC (552 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5021-1 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM455.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5021-2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM453.TSC (552 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5021-2 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM452.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频