LM5019
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
100V, 100mA 恒准时同步降压转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LM5019 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 2月 25日
LM5019 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2012年 8月 14日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
LM5019 同步降压评估板 LM5019EVAL 评估模块和开发板
LM5019 隔离式偏置电源评估板 LM5019ISOEVAL 评估模块和开发板
适用于 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 8 端口主板 BOOST-PSEMTHR8-097 评估模块和开发板

参考设计

2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017 PMP7798 Texas Instruments 参考设计
无需光耦合器的 Flybuck 单隔离电源,18V - 30V 输入,24V @ 100mA 输出 PMP7315 Texas Instruments 参考设计
无需光耦合器的 Flybuck 单隔离电源,18V - 30V 输入,24V @ 100mA 输出 PMP7316 Texas Instruments 参考设计

软件 (1)

LM5019 Buck Regulator Quick Start Component Calculator  (ZIP 227 KB )    2012年 8月 29日    (英文內容)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
LM5019 快速入门计算器 LM5019QUICK-CALC 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5019

  最小   最大 范围
输入电压  V 9.0 to 100.0V
输出电压  V 1.25 to 90V
输出电流  A ≤ 0.1A
环境温度  °C -40 to 125°C