LM5018

正在供货

7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5168 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 FPWM and PFM mode option and low IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 100 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 100 Topology Buck, Flybuck Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成了 300mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调节的欠压锁定
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • 使用 LM5018 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 7.5V 至 100V 宽输入范围
  • 集成了 300mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调节的欠压锁定
  • 远程关断
  • 热关断
  • 封装:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • 使用 LM5018 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5018 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、300mA 同步降压稳压器。LM5018 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超低降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在整个输入电压范围内,频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定。

LM5018 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

LM5018 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、300mA 同步降压稳压器。LM5018 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超低降压比。导通时间与输入电压成反比,因此在整个输入电压范围内,频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压锁定。

LM5018 器件采用 WSON-8 和 SO PowerPAD-8 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5168-Q1 正在供货 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 Fly-Buck capable 120-VIN, 300-mA device in same package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5018 100V、300mA 恒定导通时间同步降压/反激式稳压器 数据表 (Rev. I) 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 9月 9日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015年 9月 29日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
产品概述 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
用户指南 AN-2237 LM5018 Buck Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
用户指南 AN-2239 LM5018 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
更多文献资料 高电压负载点电源解决方案 英语版 2012年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5018EVAL — LM5018 同步降压评估板

The LM5018 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5018ISOEVAL — LM5018 隔离式偏置电源评估板

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5018 Constant-On-Time (COT) regulator. The LM5018 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-3PHGANINV — 具有基于分流的直列式电机相电流检测的 48V 三相逆变器评估模块

The BOOSTXL-3PHGANINV evaluation module features a 48-V/10-A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
 

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5018 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM044A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5018 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAM2A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
计算工具

LM5018QUICK-CALC LM5018 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

LM5018 Quick Start Calculator is an easy to use excel based design tool for LM5018 based buck converter design. The design tool has all the design equations embedded and an example default design. The user can modify the design input parameters such as the input voltage range, output voltage, load (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器
参考设计

TIDA-00909 — 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计

低电压高速驱动器和/或低电感无刷电机需要 40kHz 到 100kHz 范围内的更高逆变器开关频率,从而最大限度减少电机中的损失和扭矩波动。TIDA-00909 参考设计通过使用具有三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 的三相逆变器来实现这一点,并使用基于分流器的相电流感应。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,而将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感并优化开关性能,由此可降低损耗,进而可缩小甚至消除散热器。TIDA-00909 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00913 — 具有基于分流电阻的直列式电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计

TIDA-00913 参考设计实现 48V/10A 三相 GaN 逆变器,配备基于分流器的精密直列式相电流感应,从而对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。基于分流器的直列式相电流感应的最大挑战之一就是 PWM 开关期间的高共模电压瞬态。INA240 双向电流感应放大器使用增强的 PWM 抑制来克服此问题。此参考设计提供 0 到 3.3V 的输出电压,调节为 ±16.5A,中电压为 1.65V,可在整个温度范围内实现相电流高度准确。TIDA-00913 提供 TI BoosterPack 兼容型接口来连接到 C2000 MCU LaunchPad™ (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器

此参考设计展示的是基于快速串行接口 (FSI)、使用 C2000™ 实时控制器的示例分布式或分散式多轴伺服驱动器。多轴伺服驱动器用于工厂自动化和机器人等多种应用。凭借每轴成本、性能和易用性等特性,该驱动器受到上述系统的高度青睐。FSI 是一种可靠的成本优化型高速通信接口,具有低抖动,能以菊花链形式连接多个 C2000 微控制器。在此设计中,每个 TMS320F280049 或 TMS320F280025 实时控制器均作为分布式轴的实时控制器,控制电机的电流控制环。单个 TMS320F28388D 控制各轴的位置和速度控制环。上述 F2838x (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02007 — Dual-axis servo drive with fast current loop (FCL) control reference design

This reference design presents a dual-axis motor drive using fast current loop (FCL) and software frequency response analyzer (SFRA) technologies on a single C2000 controller. The FCL utilizes dual core (CPU, CLA) parallel processing techniques to achieve a substantial improvement in control (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21943 — 适用于功率放大器的 48V/25A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可在电流为 25A 时提供 +48V 的输出电压。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21867 — 适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00210 — 适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计

许多工作电压通常为 12VDC 至 48VDC 的应用中都会用到步进驱动器。TI 提供了丰富的步进电机驱动器解决方案产品系列,这些解决方案具有行业标准步进/方向和并行控制接口。

需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00365 — 适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

低电压刷式直流驱动器广泛用于多种应用。TI 提供了丰富的刷式直流电机驱动器解决方案产品系列,具有灵活的控制接口选项,可在高达 60V 的电压下用于一个或多个刷式直流电机。需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥可在标称 75VDC 输入电压和 10A 输出电流下工作,并且采用具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 以及 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 封装及低热阻的 100V NexFET 功率 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20814 — 3.75W 单路输出工业 PoE 隔离式 Flybuck 参考设计

PMP20814 is an isolated Flybuck converter utilizing the LM5018 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 43V and a maximum input voltage of 53V. The design has a primary output of 7.35V and a secondary output capable of sourcing 0.25A continuous current at (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7798 — 低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017

此反激式电路基于宽 VIN COT 同步降压稳压器 LM5017,可为两个隔离式输出和一个非隔离式输出提供出色的调整。与传统反激式电路相比,此设计具有板尺寸更小、BOM 最低、无需光耦合器等特点。此款设计非常适合需要偏置电源的应用。此板提供其他输出电压版本:请参见 PMP7798.2 和 PMP7798.3
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
WSON (NGU) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频