LM5017 (正在供货) LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压

 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
LM5017 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 1月 18日
LM5017 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2018年 1月 18日
LM5017 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 1月 18日
LM5017 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 1月 18日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
LM5017 评估板 LM5017EVAL 评估模块和开发板
LM5017 隔离式偏置电源评估板 LM5017ISOEVAL 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
10V 至 14V 输入;65V 输出 (0.1A);降压-升压转换器 PMP7957 Texas Instruments 参考设计
18V-75V Vin, 15V Vout @0.2A 隔离型 Flybuck 转换器参考设计 PMP9298 Texas Instruments 参考设计
36 - 72V 输入反激式转换器 (3.3V (0.4A)) PMP7383 Texas Instruments 参考设计
36V 至 60V 输入电压;15V 输出电压/0.05A(非隔离型)和 15V 输出电压/0.35A(隔离型);Flybuck 转换器 PMP7953 Texas Instruments 参考设计
不具有光电耦合器的 LM5017 Flybuck 四路隔离式输出电源 PMP7993 Texas Instruments 参考设计
低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017 PMP7798 Texas Instruments 参考设计
使用 LM5017 的 Flybuck 电源,两个 12V@0.25A 输出 PMP7941 Texas Instruments 参考设计
使用 LM5017 的 Flybuck 电源,初级 5V@0.25A 输出,次级 15V@0.1A 输出 PMP7942 Texas Instruments 参考设计
使用 UCC28950 (54V/30A) 的双通道隔离全桥转换器 PMP6712 Texas Instruments 参考设计
具有双路输出的隔离式 Fly-Buck (12V@.1A) PMP7829 Texas Instruments 参考设计
同步降压,5.0V/0.3A PMP7138 Texas Instruments 参考设计
无需光耦合器的 Flybuck 单隔离电源,18V - 30V 输入,24V @ 100mA 输出 PMP7315 Texas Instruments 参考设计
无需光耦合器的 Flybuck 单隔离电源,18V - 30V 输入,24V @ 100mA 输出 PMP7316 Texas Instruments 参考设计
用于 IGBT 栅极驱动器的 4 路隔离式 Fly-Buck 偏置电源 PMP9460 Texas Instruments 参考设计
简单的隔离型偏置电源 PMP7818 Texas Instruments 参考设计
非同步降压,5.0V/0.6A PMP7158 Texas Instruments 参考设计
非隔离推挽式转换器设计 PMP7887 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具
LM5017 快速入门计算器 LM5017-QUICKSTART-CALC 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5017

  最小   最大 范围
输入电压  V 9.0 to 100.0V
输出电压  V 1.25 to 90V
输出电流  A ≤ 0.6A
环境温度  °C -40 to 125°C