LM5007

正在供货

9V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒准时非同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR38010 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器 Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.
TPSM365R6 正在供货 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 73 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 9 Vin (max) (V) 75 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 800 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 73 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 多功能同步降压直流/直流转换器
    • 工作输入电压范围:9V 至 75V
    • 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
    • 内部高电压 VCC 稳压器
    • 可调节输出电压
    • 高效运行
  • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 超快速瞬态响应
    • 无需控制环路补偿
  • 近似恒定的开关频率
    • PWM 导通时间与输入电压成反比变化
  • 高精度 2.5V 基准电压
  • 低输入静态电流
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 智能电流限制保护
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
    • 外部关断控制
  • 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
  • 多功能同步降压直流/直流转换器
    • 工作输入电压范围:9V 至 75V
    • 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
    • 内部高电压 VCC 稳压器
    • 可调节输出电压
    • 高效运行
  • 自适应恒定导通时间控制架构
    • 超快速瞬态响应
    • 无需控制环路补偿
  • 近似恒定的开关频率
    • PWM 导通时间与输入电压成反比变化
  • 高精度 2.5V 基准电压
  • 低输入静态电流
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 智能电流限制保护
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
    • 外部关断控制
  • 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。

该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。

LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。

该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5163 正在供货 具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器 100-V Input, 0.5-A synchronous buck DC/DC converter with ultra-low IQ.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 80V 集成功率 MOSFET 的 LM5007 75V 0.5A 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 12月 28日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM 用户指南 AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
应用手册 Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
更多文献资料 LM5007 Quick Start Calculator 2012年 1月 27日
应用手册 Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (cn) 2007年 5月 17日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 27日
应用手册 Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (cn) 2004年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5007EVAL — 高电压 (80V) 降压开关稳压器评估板

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5007 PSpice Transient Model

SNVM301.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5007 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5007QUICK-CALC — LM5007 快速入门计算器

参考设计

TIDA-00290 — PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)

原理图: PDF
参考设计

PMP23320 — 500W 交错式 SEPIC 参考设计

该 500W 交错式 SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 110V 非隔离式可调输出电压,最大输出电流为 5A。主功率级使用两个 LM5122 控制器为 SEPIC 的两相供电。一个 LM5007 降压转换器用于生成局部 10V 偏置电压。
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项
WSON (NGT) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频