LM5001
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
宽输入电压 1A 开关模式稳压器

宽输入电压 1A 开关模式稳压器 - LM5001
数据表
 

模型 (4)

标题 种类 类型 日期
LM5001 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 25日
LM5001 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2014年 1月 23日
LM5001 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2014年 1月 23日
LM5001 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 1月 10日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
LM5001 非隔离反向评估板 LM5001NISOEVAL 评估模块和开发板
LM5001BSTEVAL - 高电压开关模式稳压器评估模块 LM5001BSTEVAL 评估模块和开发板
高电压开关模式稳压器 LM5001ISOEVAL 评估模块和开发板

参考设计

具有宽输入电压范围的 4W PLC 电源参考设计

此参考设计展示了非隔离式 PLC 电源产生稳定输出电压(该电压介于最小和最大输入电压之间)的一种替代方法。尽管降压/升压拓扑更为常用,但耦合电感器单端初级电感转换器(通常称为 SEPIC)的效率会高得多,成本也更低。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
4.5V 至 5.5V 输入电压;80V 输出电压 (2mA);耦合感应器非同步升压转换器 PMP7962 Texas Instruments 参考设计
± 5V 隔离低低噪声分离轨发生器(0.25A、共 2.5W) ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF Texas Instruments 参考设计
低噪声分离轨非隔离升压 + - 12V 电源 LOWNOISESPLITRAILNONISO-BOOST-REF Texas Instruments 参考设计
具有双路输出的非同步反激转换器 (-5V@.25A) PMP7901 Texas Instruments 参考设计
小型分离轨隔离 + - 5V 发电机 SMSPLITRAILISO-REF Texas Instruments 参考设计

软件 (3)

± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) CAD Files  (ZIP 207 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)
Small Split Rail Isolated + - 5V Power Supply Generator CAD File  (ZIP 307 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)
Low Noise Split Rail Non-Isolated Boost + - 12V Power Supply CAD File  (ZIP 586 KB )    2012年 1月 27日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
Fly-Buck 和反激式拓扑选择器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5001 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM5001

Topology Option
Product Option
  Min   Max Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C