可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM43602-Q1
- 符合汽车应用要求 认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 稳压静态电流 27µA
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可由外部电容器延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM43602-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM43602-Q1稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43602-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台应用中对通道损失进行线性补偿。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43602-Q1 器件采用 HTSSOP (PWP) 16 引脚引线式封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm)。LM43602A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM43602-Q1 3.5V 至 36V 2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 30日 |
应用手册 | Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs | 2018年 3月 27日 | ||||
技术文章 | How LDOs meet power requirements for automobile camera modules | PDF | HTML | 2016年 1月 14日 | |||
应用手册 | Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) | 2015年 2月 20日 | ||||
应用手册 | Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 | 2014年 9月 15日 | ||||
应用手册 | Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) | 2014年 9月 12日 | ||||
应用手册 | Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x | 2014年 7月 29日 | ||||
应用手册 | Automotive Line Transient Protection Circuit | 2014年 7月 1日 | ||||
应用手册 | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM43602PWPEVM — LM43602 评估模块
The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency (...)
LM43602 PSpice Inverting Buck Boost and Non inverting Buck Transient Model (Rev. B)
LM43602 Unencrypted Inverting and Non-inverting PSpice Transient Model (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00535 — 适用于汽车 CMOS 成像器和数据串行器的电源管理解决方案参考设计
TIDA-01628 — 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。