LM43600-Q1

正在供货

通过汽车级认证的 3.5V 至 36V 0.5A 同步降压电压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR43610-Q1 正在供货 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum
TPS560430-Q1 正在供货 通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 PFM and PWM selectable options in an SOT-23 package.

产品详情

Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 33µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任何陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常指示
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43600-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 33µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任何陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常指示
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43600-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM43600-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 0.5A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(42V 瞬态)。LM43600-Q1 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43600-Q1 器件采用 16 引脚引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚对引脚兼容。LM43600A-Q1 版本针对 PFM 运行模式进行了优化,推荐用于新设计。

LM43600-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 0.5A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(42V 瞬态)。LM43600-Q1 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43600-Q1 器件采用 16 引脚引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚对引脚兼容。LM43600A-Q1 版本针对 PFM 运行模式进行了优化,推荐用于新设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM43600-Q1 3.5V 至 36V 0.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 4月 5日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM43600PWPEVM — LM43600PWP 同步降压转换器评估模块

The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM43600 Non-Inverting and Inverting PSPICE Transient Model (Rev. A)

SLIM323A.ZIP (215 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43600 PSPICE Average model

SLIM324.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43600 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM718.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频