LM4040-N

正在供货

100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

产品详情

VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2, 2.046, 2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM4050-N 正在供货 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 Better temperature coefficient

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4040-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.K) PDF | HTML 2018年 10月 11日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
技术文章 Can I get that shunt reference to go, please? PDF | HTML 2016年 2月 29日
应用手册 AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
应用手册 Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions 2007年 3月 21日
应用手册 Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日
应用手册 Application Note 1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。

数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:
  • 基于 TMS320DM368 DaVinci™ (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM4040_NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM420.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM449.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM448.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM495.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM394.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM444.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM445.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM551.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 PSpice Transient Model

SNOM403.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM455.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design

SNOM454.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 PSpice Transient Model

SNOM423.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM457.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM456.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM547.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM410.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM453.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM452.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM405.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM450.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM451.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM421.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM447.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM446.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM407.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM393.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM546.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM395.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM545.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 PSpice Transient Model

SNOM401.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM525.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 PSpice Transient Model

SNOM418.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM413.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM408.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM422.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM497.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 PSpice Transient Model

SNOM417.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM550.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM400.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM541.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 PSpice Transient Model

SNOM416.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM548.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM411.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM406.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM412.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 PSpice Transient Model

SNOM409.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 PSpice Transient Model

SNOM414.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM492.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 PSpice Transient Model

SNOM398.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM542.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 PSpice Transient Model

SNOM404.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM539.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 PSpice Transient Model

SNOM415.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM419A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM499A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 PSpice Transient Model

SNOM399.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM498.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 PSpice Transient Model

SNOM397.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM543.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 PSpice Transient Model

SNOM396.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM544.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 PSpice Transient Model

SNOM402.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM540.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
芯片与晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
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
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计采用低分辨率的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,以及与之并行的 24 位 ∑-∆ ADC 进行诊断集成。根据线路周期(RMS 或峰值),对两者的输出进行比较,以检测错误输出或不起作用的路径。TIDA-00810 设计融合了单极输入的诊断和精密测量。板载提供 AFE 所需电源。有关双极输入的信息,请参阅 TIDA-00835。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21943 — 适用于功率放大器的 48V/25A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可在电流为 25A 时提供 +48V 的输出电压。该设计使用两个双同步升压控制器,以 150kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +30V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21867 — 适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15035 — 1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00912 — 使用增强型隔离放大器且基于分流器的高电流测量 (200A) 参考设计

该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10 的仪表放大器放大,从而匹配隔离放大器输入范围并获得更有利的信噪比。隔离放大器的输出会通过电平转换和调节,匹配 3.3V ADC 的输入范围。此设计使用工作频率为 410kHz 的自由运行变压器驱动器,在小尺寸外形条件下生成隔离式电源电压,从而为电路高压侧供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00445 — 使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10596 — 24V 输入 700mA 输出降压稳压器 LED 驱动器 - 参考设计

PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器的 LED 驱动器。该驱动器电路板的输入电压为 24V +/-25%,输出电流为 700mA,最多可驱动 4 个串联的 LED。LM46002 是一款具有集成 FET 的 60V、2A 同步降压稳压器,其在本设计中配置为高效恒流转换器。该配置是通过将电流感测电阻两端的电压用作反馈信号来实现。为降低感测电阻的功耗,本设计采用了 2V 基准电压通过电阻网络来偏置 FB 引脚,从而使等效反馈基准电压变为 0.35V(低于 LM46002 的 1V 反馈电压)。本参考电路板提供 3 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频