LM4040-N-Q1

正在供货

汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

产品详情

VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 要求
    • 扩展等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
    • 工业等级 3:−40°C 至 +85°C,TA
  • 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
  • 无需输出电容器
  • 能够接受容性负载
  • 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格 (2.5V LM4040-N)
    • 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
    • 低输出噪声(10Hz 至 10kHz):35µVrms(典型值)
    • 宽运行电流范围:60µA 至 15mA
    • 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
    • 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 低温度系数:100ppm/°C(最大值)

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

LM4040-N 精密电压基准非常适合空间关键型 应用,可采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 采用了先进的设计,无需使用外部稳定电容器,同时可确保任何容性负载下的稳定性,这使得 LM4040-N 非常易于使用。它还提供了 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定反向击穿电压,可帮助设计人员进一步减少设计工作。最低运行电流范围为 60µA (2.5V LM4040-N) 至 100µA (10V LM4040-N)。所有版本都具有 15mA 的最高运行电流。

LM4040-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以确保主要部件在 25°C 下的精度优于 ±0.1%(A 级)。带隙基准温漂曲率校正和低动态阻抗可确保在广泛的运行温度和电流范围内实现稳定的反向击穿电压精度。

此外,我们还提供了具有两个反向击穿电压版本的 LM4041-N:可调节电压版和 1.2V 版。请参阅 LM4041-N 产品说明书 (SNOS641)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LM4050-N-Q1 正在供货 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 offers fixed voltage option at higher initial accuracy and much lower 50 ppm/°C temperature drift.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4040-N/-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.K) PDF | HTML 2018年 10月 11日
功能安全信息 LM4040-N-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
应用手册 AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日
应用手册 Application Note 1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM4040_NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM420.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM449.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM448.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM495.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM394.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM444.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM445.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 PSpice Transient Model

SNOM403.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM455.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design

SNOM454.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 PSpice Transient Model

SNOM423.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM457.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM456.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM547.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM410.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM453.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM452.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM405.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM450.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM451.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM421.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM447.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM446.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM4040_NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM407.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM393.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM546.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM395.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM545.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 PSpice Transient Model

SNOM401.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM525.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 PSpice Transient Model

SNOM418.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM413.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM408.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM422.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM497.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P48 PSpice Transient Model

SNOM417.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM400.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM541.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 PSpice Transient Model

SNOM416.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM548.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM411.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM406.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM412.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 PSpice Transient Model

SNOM409.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P48 PSpice Transient Model

SNOM414.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 PSpice Transient Model

SNOM398.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM542.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 PSpice Transient Model

SNOM404.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM539.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 PSpice Transient Model

SNOM415.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM419A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM499A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 PSpice Transient Model

SNOM399.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_ND8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM498.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 PSpice Transient Model

SNOM397.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM543.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 PSpice Transient Model

SNOM396.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM544.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 PSpice Transient Model

SNOM402.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM4040_NE3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM540.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
芯片与晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
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
TIDA-00143 — 汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。用户还可以通过 JTAG (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频