LM397
- TA = 25°C. Typical Values Unless Otherwise
Specified. - 5-Pin SOT-23 Package
- Industrial Operating Range −40°C to +85°C
- Single or Dual Power Supplies
- Wide Supply Voltage Range 5 V to 30 V
- Low Supply Current 300 µA
- Low Input Bias Current 7 nA
- Low Input Offset Current ±1 nA
- Low Input Offset Voltage ±2 mV
- Response Time 440 ns (50-mV Overdrive)
- Input Common-Mode Voltage 0 to VS – 1.5 V
The LM397 device is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground. The LM397 is designed to operate from a single 5-V to 30-V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage.
The LM397 features an open-collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator).
The LM397 is available in the space-saving 5-Pin SOT-23 package and is pin-compatible to TI’s TL331, a single differential comparator.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM397 Single General-Purpose Voltage Comparator 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 5月 24日 | ||
应用手册 | LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
更多文献资料 | Die D/S LM397 MDC Single Gen Purpose Voltage Comparator | 2012年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。