产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.7 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Features Small Size, Standard comparator VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.7 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Input bias current (±) (max) (nA) 250 Rail-to-rail In to V- Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Features Small Size, Standard comparator VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
DSBGA (YZR) 8 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽电源
    • 电压范围:2.0V 至 36V
    • 单电源或双电源:±1.0V 至 ±18V
  • 极低的电源电流消耗 (0.4mA) - 与电源电压无关
  • 低输入偏置电流:25nA
  • 低输入失调电流:±5nA
  • 最大失调电压:±3mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 低输出饱和电压:250mV(电流为 4mA)
  • 输出电压与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 逻辑系统兼容
  • 采用 8 凸点(12 密耳)DSBGA 封装
  • 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
  • 优势
    • 高精度比较器
    • VOS 温漂更低
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许接近接地检测
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗
  • 宽电源
    • 电压范围:2.0V 至 36V
    • 单电源或双电源:±1.0V 至 ±18V
  • 极低的电源电流消耗 (0.4mA) - 与电源电压无关
  • 低输入偏置电流:25nA
  • 低输入失调电流:±5nA
  • 最大失调电压:±3mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 低输出饱和电压:250mV(电流为 4mA)
  • 输出电压与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 逻辑系统兼容
  • 采用 8 凸点(12 密耳)DSBGA 封装
  • 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
  • 优势
    • 高精度比较器
    • VOS 温漂更低
    • 消除了对双电源的需求
    • 允许接近接地检测
    • 与所有形式的逻辑兼容
    • 具有适用于电池供电的功耗

LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。

应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。

LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。

LM193-N 系列由两个独立的精密电压比较器组成,两个比较器的失调电压规格低至 2.0mV(最大值),这些比较器专为在宽电压范围内由单个电源供电而设计。也可以由分离式电源供电,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这些比较器还具有独特的特性:即使由单电源电压供电,输入共模电压范围也包括接地。

应用领域包括限制比较器、简单模数转换器;脉冲、方波和时间延迟发生器;各种 VCO;MOS 时钟计时器;多谐振荡器和高压数字逻辑门。LM193-N 系列可以直接连接 TTL 和 CMOS。由正负电源供电时,LM19-N 系列将直接连接 MOS 逻辑,其低功耗相对于标准比较器具有明显的优势。

LM393 和 LM2903 器件采用 TI 创新的具有 8 个(12 密耳)大凸点的薄 DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMx93-N、LM2903-N 低功耗低失调电压双路比较器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 5月 2日
应用手册 LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B) 2013年 4月 30日
更多文献资料 Die D/S LM393 MWC Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 2012年 9月 27日
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
TIDA-010040 — 警报音发生器参考设计

此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉宽、脉率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路组合而成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZR) 8 查看选项
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频