LM3881
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
电源序列发生器

电源序列发生器 - LM3881
数据表
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 LM3881 电源序列发生器的评估板 LM3881EVAL 评估模块和开发板

参考设计

适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
Altera Stratix Vgx PMP9284 Texas Instruments 参考设计

Design with LM3881

  Range
Vcc  V 2.70 to 5.50V
Number of Flags
Flag Delay  ms

/webdocs/htdocs-webench-8888/appinfo/webench/scripts/template/sequencer