LM3699
- 驱动并联高压 LED 灯串用于显示或键区照明
- 升压转换器效率高达 90%
- 四个用户可选满量程电流设置
(20.2mA,18.6mA,17.0mA,15.4mA) - 快速调光使能端子 (ILOW)
- 简单脉宽调制 (PWM) 占空比控制
- 24V 过压保护阀值
- 固定 1MHz 开关频率
- 集成型 1A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 三个灌电流端子
- 自适应升压输出至 LED 电压
- 热关断保护
- 29mm2 总体解决方案尺寸
应用范围
- 用于智能手机照明的电源
- 显示或键区照明
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3699 是一款三灯串,高效、由 PWM 控制的电源,用于智能手机的显示背光或键区 LED。 具有集成 1A,40V MOSFET 的高压电感升压转换器为三个串联 LED 灯串供电。 升压输出自动调节到 LED 正向电压,以最大限度地减少净空电压并有效地改进 LED 效率。
ILOW 端子提供一个在照相机闪光灯运行时快速减少 LED 亮度的方法。
LM3699 具有集成过压、过流和过热保护。
此器件在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围和 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3699 高效白光发光二极管(LED) 驱动器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 4月 29日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
EVM 用户指南 | LM3699EVM User Guide | 2014年 3月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。