LM3697
- 可驱动三个并联高压 LED 灯串,用于显示屏和键盘照明
- 高压灯串的输入电压高达 40V,效率高达 90%
- 灌电流高达 30mA
- 11 位可配置调光分辨率
- 用于内容可调亮度控制 (CABC) 的 PWM 输入
- 完全可配置的 LED 分组和控制
- 集成 1A/40V MOSFET
- 自适应升压输出至 LED 电压
- 可选 500kHz 和 1MHz 开关频率
- 四种可配置过压保护阈值(16V、24V、32V 和 40V)
- 过流保护
- 热关断保护
- 总解决方案尺寸为 29mm2
LM3697 11 位 LED 驱动器以高达 90% 的传送效率为 1,2 或 3 串联 LED 灯串提供高性能背光调光功能。具有集成 1A,40V MOSFET 的升压转换器自动调节至 LED 正向电压,以最大限度地减少净空电压并有效提升 LED 效率。
LM3697 是一款针对智能手机内背光或键区 LED 的高效三灯串电源。高压电感升压转换器为三个串联 LED 灯串提供电源,用于实现显示屏背光和键盘功能(HVLED1、HVLED2 和 HVLED3)。
附加功能包括用于内容可调背光控制的脉宽调制 (PWM) 控制输入,该功能可控制所有高电压电流阱。
LM3697 可通过兼容 I2C 的接口实现完全可配置。该器件的工作输入电压范围为
2.7V 至 5.5V,温度范围为 −40°C 至 +85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3697 高效三灯串白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
应用手册 | How to use the LM3697 Device to Design a Backlight Unit in a Smartphone | PDF | HTML | 2021年 4月 15日 | |||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | LM3697EVM User Guide | 2013年 11月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3697EVM — 用于智能手机终端的 LM3697 三串白色 LED 驱动器评估模块
The LM3697 Evaluation Module (LM3697EVM) is designed to fully evaluate the LM3697 Three String backlight driver. The LM3697EVM consists of the LM3697, 3p10s white LED strings, level shifters and the USB2ANY interface. The Texas Instruments USB2ANY interface provides the hardware link (...)
LM3532SW-LINUX — 用于 LM3532 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。