LM36923H
- 整个过程、电压、温度范围内的灌电流匹配度为 1%
- 整个过程、电压、温度范围内的灌电流精度为 3%
- 11 位调光分辨率
- 解决方案效率最高可达 90%
- 在电压高达 38V、每条灯串的电流为 25mA 的条件下,可驱动一至三条并行发光二极管 (LED) 灯串
- 脉宽调制 (PWM) 调光输入
- I2C 可编程
- 500kHz 和 1MHz 可选开关频率,可选频移为 -12%
- 自动切换频率模式(250kHz、500kHz 和 1MHz)
- 四个可配置过压保护阈值(17V、24V、31V 和 38V)
- 四个可配置过流保护阈值(750mA、1000mA、1250mA 和
1500mA) - 热关断保护
- 通过 ASEL 输入在外部选择 I2C 地址选项
应用
- 针对智能手机和平板电脑背光照明的电源
- LED 最多可达 24 个的液晶显示屏 (LCD) 面板
All trademarks are the property of their respective owners.
LM36923H 是一款专为 LCD 显示屏背光照明而设计的超紧凑型、高效三串白色 LED 驱动器。该器件最多可为 12 个串联 LED 供电,每条灯串的电流高达 25mA。该器件采用自适应电流调节方法,可在保持电流稳定的同时为每个灯串提供不同的 LED 电压。
LED 电流通过 I2C 接口或逻辑电平 PWM 输入进行调节。PWM 占空比在内部进行感测并映射到一个 11 位电流,从而提供宽 PWM 频率范围并在 50µA 至 25mA 范围内实现无噪声运行。
其他 特性 包括可根据负载电流自动更改频率的自动频率模式,其作用是提升效率。
该器件可在 2.5V 至 5.5V 输入电压范围内运行,其运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM36923H 高效三串白色 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 3月 29日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
应用手册 | Auto-Frequency Mode Setting for Improved Boost Efficiency in White LED Backlight | 2016年 10月 14日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LM36923HEVM Evaluation Module | 2016年 1月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM36922EVM — LM36922 高效双串白色 LED 驱动器评估模块
LM36922 评估模块 (LM36922EVM) 设计用于全面评估 LM36922 高效双串白色 LED 背光驱动器。LM36922EVM 由 LM36922、2p8s 白色 LED 灯串以及跳线组成,用于实现 1p2s 到 2p8s LED 灯串配置。可通过在 LED 各灯串中测量 10 欧姆电阻的压降来验证 LED 灯串电流。该评估套件还附带 USB2ANY 接口和 GUI,可立即用于评估。
用户指南: PDF
评估板
LM36923HEVM — LM36923H 高效三灯串白色 LED 驱动器评估模块
LM36923H 评估模块 (LM36923HEVM) 旨在全面评估 LM36923H 高效的三串白色 LED 背光驱动器。LM36923HEVM 由 LM36923H 以及三串白色 LED(每串含 13 个 LED)组成。配置跳线提供各种 LED 灯串配置。可通过在各 LED 灯串中测量 10Ω 电阻的压降来验证 LED 灯串电流。该评估套件还附带 USB2ANY 接口和 GUI,可立即用于评估。 |
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点