LM3648
- 1.5A LED 电流源可编程性
- 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A
- 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
- 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
- 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
- 小型解决方案尺寸:< 16mm2
- 硬件选通使能 (STROBE)
- 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
- 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
- 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
- 400kHz I2C 兼容接口
- LM3648(I2C 地址 = 0x63)
应用
可拍照手机白色 LED 闪光灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。
LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。
而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪光灯驱动器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 |
应用手册 | 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 11日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | LED Flash-Protection Features | 2017年 8月 23日 | ||||
应用手册 | Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications | 2017年 3月 20日 | ||||
应用手册 | Using the LM3643/4/8 in an Inductorless and/or Simplified PCB Routing Configurat | 2016年 10月 11日 | ||||
技术文章 | Shrink your LED flash solution | PDF | HTML | 2015年 12月 10日 | |||
EVM 用户指南 | Using the LM3648EVM Evaluation Module | 2015年 1月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。