LM3644
- 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
- 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
- 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
- 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
- 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
- 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
- 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
- 小型解决方案尺寸:< 16mm2
- 硬件选通使能 (STROBE)
- 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
- 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
- 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
- 400kHz I2C 兼容接口
- LM3644(I2C 地址 = 0x63)
应用
可拍照手机白色 LED 闪光灯
LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。
LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。
该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3644 双路 1.5A 电流源摄像头闪光灯 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 下载最新的英文版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 |
应用手册 | 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 | PDF | HTML | 下载英文版本 | PDF | HTML | 2022年 6月 11日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 下载英文版本 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | LED Flash-Protection Features | 2017年 8月 23日 | ||||
应用手册 | Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications | 2017年 3月 20日 | ||||
应用手册 | Using the LM3643/4/8 in an Inductorless and/or Simplified PCB Routing Configurat | 2016年 10月 11日 | ||||
技术文章 | Shrink your LED flash solution | PDF | HTML | 2015年 12月 10日 | |||
用户指南 | LM3644 User Guide | 2014年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。