LM3642
- 适用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
- 手电筒模式(电流为 100mA)和闪存模式(电流为 1A 至 1.5A)下的效率超过 85%
- 93mA 至 1.5A 精确可编程闪光灯 LED 电流
- 精确的可编程手电筒 LED 电流:
- 48.4mA 至 375mA
- 24mA 至 187mA(LT 选项)
- 小型解决方案尺寸:< 20mm2
- 用于电池保护的软启动运行
- 硬件选通脉冲使能
- 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
- VIN 闪光灯监视器优化
- 400kHz I2C 兼容接口
- 0.5mm 间距,9 凸点芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
可拍照手机 LED 闪光灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3642 是一款适用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。
LM3642 由一个兼容 I2C 的接口控制。相关特性 包括硬件闪光使能 (STROBE),允许通过逻辑输入触发闪光灯脉冲,其 TX 输入可强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件实现同步。
该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流设置,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件采用 9 凸点小型 DSBGA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3642 具有高侧电流源的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 |
应用手册 | 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 11日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | LED Flash-Protection Features | 2017年 8月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | LM3642 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3642TL-LTEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TL-LT 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 (...) 用户指南: PDF
评估板
LM3642TLEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TL 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 μF) (...) 用户指南: PDF
驱动程序或库
LM3642SW-LINUX — 用于 LM3642 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LM3642 LED Flash Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3642
Linux Source Files
The files (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 9 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。