主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM3642

正在供货

具有高侧电流的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.75 Features Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.75 Features Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
DSBGA (YZR) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 适用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 手电筒模式(电流为 100mA)和闪存模式(电流为 1A 至 1.5A)下的效率超过 85%
  • 93mA 至 1.5A 精确可编程闪光灯 LED 电流
  • 精确的可编程手电筒 LED 电流:
    • 48.4mA 至 375mA
    • 24mA 至 187mA(LT 选项)
  • 小型解决方案尺寸:< 20mm2
  • 用于电池保护的软启动运行
  • 硬件选通脉冲使能
  • 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
  • VIN 闪光灯监视器优化
  • 400kHz I2C 兼容接口
  • 0.5mm 间距,9 凸点芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

    可拍照手机 LED 闪光灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 手电筒模式(电流为 100mA)和闪存模式(电流为 1A 至 1.5A)下的效率超过 85%
  • 93mA 至 1.5A 精确可编程闪光灯 LED 电流
  • 精确的可编程手电筒 LED 电流:
    • 48.4mA 至 375mA
    • 24mA 至 187mA(LT 选项)
  • 小型解决方案尺寸:< 20mm2
  • 用于电池保护的软启动运行
  • 硬件选通脉冲使能
  • 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
  • VIN 闪光灯监视器优化
  • 400kHz I2C 兼容接口
  • 0.5mm 间距,9 凸点芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

    可拍照手机 LED 闪光灯

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3642 是一款适用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。

LM3642 由一个兼容 I2C 的接口控制。相关特性 包括硬件闪光使能 (STROBE),允许通过逻辑输入触发闪光灯脉冲,其 TX 输入可强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件实现同步。

该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流设置,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件采用 9 凸点小型 DSBGA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

LM3642 是一款适用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。

LM3642 由一个兼容 I2C 的接口控制。相关特性 包括硬件闪光使能 (STROBE),允许通过逻辑输入触发闪光灯脉冲,其 TX 输入可强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件实现同步。

该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流设置,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件采用 9 凸点小型 DSBGA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM3648 正在供货 具有 1.5A 高侧电流源的 LM3648 同步升压 LED 闪光灯驱动器 This product is a three string backlight driver with 11-bits of exponential dimming.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3642 具有高侧电流源的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 11月 22日
应用手册 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 LED Flash-Protection Features 2017年 8月 23日
EVM 用户指南 LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3642TL-LTEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

LM3642TL-LT 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3642TLEVM — 具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

具有高侧电流评估模块板的 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器

LM3642TL 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 μF) (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

LM3642SW-LINUX — 用于 LM3642 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LM3642 LED Flash Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lm3642

 

Linux Source Files

The files (...)

仿真模型

LM3642 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVM510B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
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
DSBGA (YZR) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频