LM3633
- 驱动三个并联高压发光二极管 (LED) 灯串用于显示和键区照明
- 能够支持高达 40V 输出电压的高压灯串,并且效率高达 90%
- 每个灌电流高达 30mA(背光和指示器)
- 11 位高压 LED 调光
- 针对内容可调亮度控制 (CABC) 的脉宽调制 (PWM) 输入
- 集成型 1A/40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 自适应升压输出至 LED 电压
- 6 个用于指示器 LED 的低压灌电流
- 用来提高效率和 VIN 工作范围的集成电荷泵
- 针对每个指示器 LED 的内部图案生成引擎
- 完全可编程 LED 分组和控制
- 4 个可配置过压保护阀值(16V,24V,32V 和 40V)
- 500kHz 和 1MHz 可编程开关频率
- 过流保护
- 热关断保护
- 27mm2 总体解决方案尺寸
应用范围
- 用于智能手机照明的电源
- 显示器、键区和指示器照明
- RGB 指示器驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3633 11 位 LED 驱动器以高达 90% 的效率为 1,2 或 3 并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光功能。 具有集成 1A,40V MOSFET 的升压转换器自动调节至 LED 正向电压,以最大限度地减少净空电压并有效提升 LED 效率。
LM3633 是一款用于智能手机内背光、键区和指示器 LED 的完整电源。 高压电感升压转换器为 3 个并联 LED 灯串(HVLED1,HVLED2 和 HVLED3)供电。 集成电荷泵为 6 个低压指示器 LED (LVLED1-LVLED6) 提供偏置电源。 所有低压灌电流可具有一个可编程图案,此图案可针对多种闪烁图案对他们的输出电流进行调制。
一个额外特性是针对内容可调背光控制的脉宽调制 (PWM) 控制输入,它可被用来控制任一高压灌电流。
LM3633 可由一个 I2C 兼容接口完全可编程。 此器件在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围和 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM3633 完整照明电源解决方案,用于智能手机 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 6月 24日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
应用手册 | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | LM3633 User's Guide | 2014年 6月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
LM3633SW-LINUX — 用于 LM3633 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LM3633 LMU (Lighting Management Unit) device. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with various sub-systems.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。