LM36274
- 可驱动多达四个并联的白色发光二极管 (LED) 串
(VOUT 最大值为 29V) - 11 位指数和线性调光控制
- 脉宽调制 (PWM) 和 I2C 亮度控制
- 采用 4.7µH 到 15µH 电感的背光操作
- 背光和液晶显示屏 (LCD) 偏置效率高达 92%
- 可编程 LCD 偏置电压(±4V 到 ±6.5V,分辨率为 50mV),每个输出的电流高达 80mA
- 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流匹配度为 0.2%
- 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流精度为 1%
- 输入电压范围:2.7V 至 5V
LM36274 是一款集成式四通道 WLED 驱动器及 LCD 偏置电源。LM36274 拥有超紧凑外形、高效率、高集成度和可编程性等特性,因此适用于各种 应用, 而且无需更换硬件,同时还能够最大限度地减小整体解决方案尺寸。
背光升压转换器可提供电源以偏置四个并联 LED 串,总输出电压最高可达 29V。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过介于 60µA 和 30mA 之间的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能。采用 4.7µH 到 15µH 的电感即可高效操作背光升压转换器,从而优化效率和解决方案尺寸。
LCD 偏置升压转换器为正低压降稳压器 (LDO) 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V,步长为 50mV)以及高达 ±80mA 的电流能力。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。凭借两种唤醒模式,两个偏置输出可通过单一外部信号进行控制,并且能够以超低的静态电流消耗保持工作状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成偏置电源的 四通道 LCD 背光驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 18日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | How to Use LM3627x to Design DPU in Smartphones | 2020年 5月 7日 | ||||
应用手册 | LM3627x Layout Guidelines | 2017年 10月 12日 | ||||
应用手册 | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
应用手册 | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Auto-Frequency Mode Setting for Improved Boost Efficiency in White LED Backlight | 2016年 10月 14日 | ||||
应用手册 | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LM36274EVM Evaluation Module | 2016年 2月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM36274EVM — LM36274 稳压电荷泵逆变器评估模块
LM36274EVM 可帮助评估 LM36274 集成 LED 驱动器和 LCD 偏置电源。背光升压提供电源以对四个并联 LED 灯串进行偏置,这些灯串具有高达 29V 的总输出电压和高达 30mA/串的电流。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独启用或禁用,从而实现区域调光功能。
LCD 偏置升压为正 LDO 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V)以及高达 ±80mA
LCD 偏置升压为正 LDO 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V)以及高达 ±80mA
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。