主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

LM36272

正在供货

双通道 LCD 背光和偏置电源

产品详情

Number of channels 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5 Vout (min) (V) 27 Vout (max) (V) 30 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1050 Duty cycle (max) (%) 92 LED current per channel (mA) 30 Peak efficiency (%) 92 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, CABC, Direct PWM Dimming, I2C control, OVP, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5 Vout (min) (V) 27 Vout (max) (V) 30 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1050 Duty cycle (max) (%) 92 LED current per channel (mA) 30 Peak efficiency (%) 92 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, CABC, Direct PWM Dimming, I2C control, OVP, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 24 4.67999999999999928 mm² 1.8 x 2.5999999999999996
  • 可驱动多达两个并联的白色发光二极管 (LED) 串
    (VOUT 最大值为 29V)
  • 11 位指数和线性调光控制
  • 脉宽调制 (PWM) 和 I2C 亮度控制
  • 采用 4.7µH 到 15µH 电感的背光操作
  • 背光和液晶显示屏 (LCD) 偏置效率高达 92%
  • 可编程 LCD 偏置电压(±4V 到 ±6.5V,分辨率为 50mV),每个输出的电流高达 80mA
  • 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流匹配度为 0.2%
  • 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流精度为 1%
  • 输入电压范围:2.7V 至 5V
  • 可驱动多达两个并联的白色发光二极管 (LED) 串
    (VOUT 最大值为 29V)
  • 11 位指数和线性调光控制
  • 脉宽调制 (PWM) 和 I2C 亮度控制
  • 采用 4.7µH 到 15µH 电感的背光操作
  • 背光和液晶显示屏 (LCD) 偏置效率高达 92%
  • 可编程 LCD 偏置电压(±4V 到 ±6.5V,分辨率为 50mV),每个输出的电流高达 80mA
  • 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流匹配度为 0.2%
  • 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流精度为 1%
  • 输入电压范围:2.7V 至 5V

LM36272 是一款集成式双通道 WLED 驱动器及 LCD 偏置电源。LM36272 拥有超紧凑外形、高效率、高集成度和可编程性等特性,因此适用于各种 应用, 而且无需更换硬件,同时还能够最大限度地减小整体解决方案尺寸。

背光升压转换器可提供电源以偏置两个并联 LED 串,总输出电压最高可达 29V。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过介于 60µA 和 30mA 之间的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能。采用 4.7µH 到 15µH 的电感即可高效操作背光升压转换器,从而优化效率和解决方案尺寸。

LCD 偏置升压转换器为正低压降稳压器 (LDO) 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V,步长为 50mV)以及高达 ±80mA 的电流能力。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。凭借两种唤醒模式,两个偏置输出可通过单一外部信号进行控制,并且能够以超低的静态电流消耗保持工作状态。

LM36272 是一款集成式双通道 WLED 驱动器及 LCD 偏置电源。LM36272 拥有超紧凑外形、高效率、高集成度和可编程性等特性,因此适用于各种 应用, 而且无需更换硬件,同时还能够最大限度地减小整体解决方案尺寸。

背光升压转换器可提供电源以偏置两个并联 LED 串,总输出电压最高可达 29V。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过介于 60µA 和 30mA 之间的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能。采用 4.7µH 到 15µH 的电感即可高效操作背光升压转换器,从而优化效率和解决方案尺寸。

LCD 偏置升压转换器为正低压降稳压器 (LDO) 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V,步长为 50mV)以及高达 ±80mA 的电流能力。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。凭借两种唤醒模式,两个偏置输出可通过单一外部信号进行控制,并且能够以超低的静态电流消耗保持工作状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成偏置电源的LM36272 双通道LCD 背光驱动器 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 18日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Use LM3627x to Design DPU in Smartphones 2020年 5月 7日
应用手册 LM3627x Layout Guidelines 2017年 10月 12日
应用手册 Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
应用手册 Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
应用手册 Auto-Frequency Mode Setting for Improved Boost Efficiency in White LED Backlight 2016年 10月 14日
应用手册 Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
EVM 用户指南 Using the LM36274EVM Evaluation Module 2016年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

LM3532SW-LINUX — 用于 LM3532 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LMU(Lighting Management Unit) devices for smartphone handsets. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with various sub-systems.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC194 LM36274EVM GUI 1.0.0

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
背光 LED 驱动器
LM36272 双通道 LCD 背光和偏置电源 LM36273 三通道 LCD 背光和偏置电源 LM36274 具有 LCD 偏置的集成背光驱动器
硬件开发
评估板
LM36274EVM LM36274 稳压电荷泵逆变器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频