主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM36010

正在供货

LM36010 同步升压 LED 闪光灯驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, OVP, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, OVP, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
DSBGA (YKB) 8 1.251775 mm² 1.555 x 0.805
  • 精确且可编程 LED 电流
    • 闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别)
    • 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别)
  • 闪光灯超时时间长达 1.6 秒
  • 优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • LED 阴极对地短路运行以提高热管理
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 7mm2
  • 硬件闪光灯使能 (STROBE)
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • I2C 地址 = 0x64
  • 精确且可编程 LED 电流
    • 闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别)
    • 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别)
  • 闪光灯超时时间长达 1.6 秒
  • 优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • LED 阴极对地短路运行以提高热管理
  • 较小的总体解决方案尺寸:< 7mm2
  • 硬件闪光灯使能 (STROBE)
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • I2C 地址 = 0x64

LM36010 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 7mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。

该器件采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A 恒定电流 LED 源供电。自适应调节方法可在闪光灯模式下将电流控制在 11mA 至 1.5A 的范围内,或在手电筒模式下将电流控制在 2.4mA 至 376mA 的范围内,因此可确保电流源保持可调节状态,并可最大限度地提高效率。

LM36010 的特性由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE) 以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件的开关频率为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可使用微型超薄电感器和陶瓷电容器。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。

LM36010 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 7mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。

该器件采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A 恒定电流 LED 源供电。自适应调节方法可在闪光灯模式下将电流控制在 11mA 至 1.5A 的范围内,或在手电筒模式下将电流控制在 2.4mA 至 376mA 的范围内,因此可确保电流源保持可调节状态,并可最大限度地提高效率。

LM36010 的特性由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE) 以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件的开关频率为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可使用微型超薄电感器和陶瓷电容器。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM36010 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压、单 LED 闪光灯驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 1月 19日
应用手册 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 LED Flash-Protection Features 2017年 8月 23日
EVM 用户指南 LM36010EVM User Guide 2017年 7月 26日
应用手册 Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications 2017年 3月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM36010EVM — 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压单 LED 闪光灯驱动器评估模块

德州仪器 (TI) LM36010 评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估具有 1.5A 高侧电流源的 LM36010 同步升压 LED 驱动器的操作和性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC211 LM3601xEVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
LM36010 LM36010 同步升压 LED 闪光灯驱动器 LM36011 无电感器 LED 闪存驱动器
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
DSBGA (YKB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频