LM360
- Ensured high speed: 20 ns max
- Tight delay matching on both outputs
- Complementary TTL outputs
- High input impedance
- Low speed variation with overdrive variation
- Fan-out of 4
- Low input offset voltage
- Series 74 TTL compatible
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM160/LM360 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the μA760/μA760C, for which it is a pin-for-pin replacement. The device has been optimized for greater speed, input impedance and fan-out, and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for overdrive variations of 5 mV to 400 mV.
Complementary outputs having minimum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital convertors and zero-crossing detectors in disk file systems.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM160/LM360 High Speed Differential Comparator 数据表 (Rev. C) | 2013年 3月 26日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | AN-87 Comparing the High Speed Comparators (Rev. B) | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。