主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压/升压和反相稳压器 降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM34936

正在供货

30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

产品详情

Topology Buck-Boost Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 30 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 600 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
Topology Buck-Boost Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 30 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 600 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Controller
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 QFN-28 封装
  • 使用 LM34936 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 QFN-28 封装
  • 使用 LM34936 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM34936 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM34936 在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载调节率和线性调节率。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

LM34936 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM34936 在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载调节率和线性调节率。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM5176 正在供货 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 Pin-to-pin replacement with higher Vin range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 14日
证书 LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020年 2月 18日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019年 2月 20日
EVM 用户指南 LM34936EVM User Guide 2018年 8月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM34936EVM — LM34936 评估模块

The LM34936EVM features a four switch buck-boost converter based on TI’s LM34936 Wide VIN buck-boost controller. This converter is designed to operate from input voltage from 6V to 30V and provide a 12V regulated output with a load current of up to 6 A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM34936 PSpice Transient Model

SNVMBL5.ZIP (130 KB) - PSpice Model
CAD/CAE 符号

LM34936EVM Altium CAD Files

SNVR492.ZIP (752 KB)
计算工具

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压/升压和反相控制器(外部开关)
LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM34936-Q1 汽车类、30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
LM34936EVM LM34936 评估模块
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
VQFN (RHF) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频