数据表
LM34936-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 用于升压或降压直流/直流转换的单电感器降压/升压控制器
- 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
- 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
- 输出电压短路保护
- 高效降压/升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选断续模式
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用带有 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装
- 使用 LM34936-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM34936-Q1 是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。此器件在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。
LM34936-Q1 在降压和升压运行模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936-Q1 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM34936-Q1 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 22日 |
应用手册 | LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters | 2018年 7月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM34936EVM — LM34936 评估模块
The LM34936EVM features a four switch buck-boost converter based on TI’s LM34936 Wide VIN buck-boost controller. This converter is designed to operate from input voltage from 6V to 30V and provide a 12V regulated output with a load current of up to 6 A.
用户指南: PDF
评估板
LM5176EVM-HP — LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块
LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的灵活型高功率降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。
用户指南: PDF
计算工具
The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
计算工具
SNVC208 — LM5176 Design Calculator
支持的产品和硬件
产品
降压/升压和反相控制器(外部开关)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。