主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压控制器(外部开关)

LM3481

正在供货

2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5155 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 A newer device with up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum, up to 60-V input operating voltage, and an HTSSOP package.

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Iq (typ) (mA) 3.7 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Controller
Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Iq (typ) (mA) 3.7 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous rectification, Pre-Bias Start-Up, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Controller
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热保护)
  • 使用 LM3481 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热保护)
  • 使用 LM3481 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM3481 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

LM3481 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3481适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 11月 22日
应用手册 AN-1286 Compensation for the LM3478 Boost Controller (Rev. D) PDF | HTML 2022年 8月 9日
应用手册 LM34xx How to Design Flyback Converter with LM3481 Boost Controller (Rev. A) 2019年 4月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016年 9月 29日
EVM 用户指南 LM3481 flyback EVM User's Guide 2016年 5月 19日
技术文章 How do you generate a high voltage from a single cell Li Ion battery? PDF | HTML 2015年 12月 11日
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
技术文章 Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 2015年 5月 12日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
EVM 用户指南 AN-1756 LM3481 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
用户指南 AN-2094 LM3481 SEPIC Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1990 Compensation for Current Mode Control SEPIC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Modeling & Design of Current Mode Control Boost Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
用户指南 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012年 1月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3481-FLYBACKEVM — 适用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块

德州仪器 (TI) LM3481-FLYBACKEVM 可帮助设计人员在隔离反向拓扑中评估 LM3481 直流/直流升压控制器的性能。此 EVM 在 5.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并提供 12V/2A 的隔离式输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3481EVAL — 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

The LM3481 is a current mode, low side N channel FET controller. It can be utilized in numerous configurations including a Boost, Flyback or SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter). This evaluation board demonstrates the flexibility of the LM3481 in a boost topology providing 12 volt output (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3481SEPICEVAL — LM3481 SEPIC 评估板

The LM3481 SEPIC evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter solution with two output voltage options. It produces a selectable output voltage of 12 V at 1.25A or 5V at 3A. The switching frequency for the converter is set to 500 kHz. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3481 PSpice Average Model

SNVM170.ZIP (54 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3481 STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN

SNVMBT9.TSC (140 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI Average Reference Design

SNVMA06.TSC (58 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI Average Spice Model

SNVMA07.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM3481 TINA-TI Load Transient Reference Design (Rev. C)

SNVM229C.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. B)

SNVM418B.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL (Rev. C)

SNVM230C.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM3481 Unencrypted PSpice Average Model

SNVMA10.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3481 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM713D.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压转换器(集成开关)
LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
降压转换器(集成开关)
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
隔离式 DC/DC 转换器
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
升压控制器(外部开关)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
PWM 控制器
LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器
计算工具

LM3481-BOOST-CALC LM3481 Quickstart Calculator for Boost

The LM3481 Boost Quickstart Calculator Tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压控制器(外部开关)
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
LM3481-FLYBACKEVM 适用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板 LM3481SEPICEVAL LM3481 SEPIC 评估板
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 LM3481

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频