可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LM3421
- VIN 范围从 4.5V 至 75V
- 高侧可调节电流感应
- 2Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 输入欠压和输出过压保护
- PWM 和模拟调光
- 逐周期电流限制
- 可编程开关频率
- 零电流关断和热关断
- LED 输出状态标志(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
- 故障状态标志和计时器(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
LM3421 和 LM3423 系列器件是适用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。可以轻松为降压、升压、降压/升压和 SEPIC 拓扑配置这些器件。这一灵活性以及 75V 的输入电压额定值使得这些控制器非常适合在多种应用中 点亮 LED。
可调节高侧电流感应电压允许以尽可能高的效率对 LED 电流进行严格稳压。LM3421 和 LM3423 器件采用预测性关闭时间 (PRO) 控制,此控制集成了峰值电流模式控制和预测性关闭计时器。这种控制方法简化了环路补偿设计,并提供了固有的输入电压前馈补偿。
LM3421 和 LM3423 器件包含一个高电压启动稳压器,此稳压器能够在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高达 2MHz 的可调节开关频率而设计,因此可实现紧凑的解决方案。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于恒流 LED 驱动器的 LM342x N 沟道控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 12月 19日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Driving LEDs: topology matters | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 | |||
应用手册 | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | LM3421 SEPIC LED Driver Evaluation Board for Automotive Applications (Rev. B) | 2013年 5月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1907 LM3423 Buck-Boost Configuration Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
应用手册 | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
应用手册 | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM3423BBLSCSEV — LM3423 降压/升压 2 层低侧电流传感器评估板
This wide range evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 700 mA from a DC input voltage of 10 to 70V.
The evaluation board showcases most features of the LM3423 including (...)
LM3423BS2LYEV — 升压 2 层 LED 驱动器评估板
This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。