主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM3421

正在供货

具有串联 DIM FET 驱动器的 N 沟道恒流 LED 驱动器控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS92691-Q1 正在供货 具有轨到轨电流检测放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器 Multi-topology capabilities with integrated N-channel FET.

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Buck-Boost, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Buck-Boost, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • VIN 范围从 4.5V 至 75V
  • 高侧可调节电流感应
  • 2Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程开关频率
  • 零电流关断和热关断
  • LED 输出状态标志(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
  • 故障状态标志和计时器(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
  • VIN 范围从 4.5V 至 75V
  • 高侧可调节电流感应
  • 2Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 输入欠压和输出过压保护
  • PWM 和模拟调光
  • 逐周期电流限制
  • 可编程开关频率
  • 零电流关断和热关断
  • LED 输出状态标志(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
  • 故障状态标志和计时器(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)

LM3421 和 LM3423 系列器件是适用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。可以轻松为降压、升压、降压/升压和 SEPIC 拓扑配置这些器件。这一灵活性以及 75V 的输入电压额定值使得这些控制器非常适合在多种应用中 点亮 LED。

可调节高侧电流感应电压允许以尽可能高的效率对 LED 电流进行严格稳压。LM3421 和 LM3423 器件采用预测性关闭时间 (PRO) 控制,此控制集成了峰值电流模式控制和预测性关闭计时器。这种控制方法简化了环路补偿设计,并提供了固有的输入电压前馈补偿。

LM3421 和 LM3423 器件包含一个高电压启动稳压器,此稳压器能够在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高达 2MHz 的可调节开关频率而设计,因此可实现紧凑的解决方案。

LM3421 和 LM3423 系列器件是适用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。可以轻松为降压、升压、降压/升压和 SEPIC 拓扑配置这些器件。这一灵活性以及 75V 的输入电压额定值使得这些控制器非常适合在多种应用中 点亮 LED。

可调节高侧电流感应电压允许以尽可能高的效率对 LED 电流进行严格稳压。LM3421 和 LM3423 器件采用预测性关闭时间 (PRO) 控制,此控制集成了峰值电流模式控制和预测性关闭计时器。这种控制方法简化了环路补偿设计,并提供了固有的输入电压前馈补偿。

LM3421 和 LM3423 器件包含一个高电压启动稳压器,此稳压器能够在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高达 2MHz 的可调节开关频率而设计,因此可实现紧凑的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS92691 正在供货 具有轨到轨电流检测放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器 This product is a multi-topology low-side NFET LED controller with rail-to-rail current sense capability.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于恒流 LED 驱动器的 LM342x N 沟道控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 12月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016年 2月 26日
应用手册 AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM 用户指南 LM3421 SEPIC LED Driver Evaluation Board for Automotive Applications (Rev. B) 2013年 5月 3日
EVM 用户指南 AN-1907 LM3423 Buck-Boost Configuration Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
应用手册 AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3423BBLSCSEV — LM3423 降压/升压 2 层低侧电流传感器评估板

This wide range evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 700 mA from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3423 including (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3423BS2LYEV — 升压 2 层 LED 驱动器评估板

This evaluation board showcases the LM3423 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 700mA from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases most features of the LM3423 including PWM dimming, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3421 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAB4B.ZIP (132 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3421 TINA-TI Startup Reference Design

SNVMAS0.TSC (891 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3421 TINA-TI Steady Reference Design

SNVMAR9.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3421 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAS1.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
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
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频