LM336-2.5-N (正在供货)

Voltage Reference Diode

Voltage Reference Diode - LM336-2.5-N
数据表
 

立即下单

型号 从TI store 购买 TI store 库存 价格(美元) | 数量 从经销商处购买 经销商库存 封装 | 引脚 封装数量 | 载体 状态 试生产 / 生产材料 替换日期 温度 器件标记 TI 每千片标准交货时间 样片
LM336BM-2.5/NOPB 立即购买 2131 0.50 | 1ku 3955 SOIC (D) | 8 95 | TUBE ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货
LM336BMX-2.5 无此商品 暂无库存 0.52 | 1ku 无此商品 暂无库存 SOIC (D) | 8   NRND 生产 LM336BMX-2.5/NOPB 0 to 70 查看 交货时间请洽授权经销商。
LM336BMX-2.5/NOPB 无此商品 暂无库存 0.42 | 1ku 6648 SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货
LM336BZ-2.5/LFT7 无此商品 暂无库存 0.42 | 1ku 4000 TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R ACTIVE 生产     查看 每千片交货时间:有现货 无此商品
LM336BZ-2.5/NOPB 立即购买 4062 0.42 | 1ku >10k TO-92 (LP) | 3 1800 ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货
LM336M-2.5 无此商品 暂无库存 0.38 | 1ku 6518 SOIC (D) | 8 95 | TUBE NRND 生产 LM336M-2.5/NOPB 0 to 70 查看 交货时间请洽授权经销商。
LM336M-2.5/NOPB 立即购买 2647 0.29 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 95 | TUBE ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货
LM336MX-2.5 无此商品 暂无库存 0.34 | 1ku 无此商品 暂无库存 SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R NRND 生产 LM336MX-2.5/NOPB 0 to 70 查看 交货时间请洽授权经销商。
LM336MX-2.5/NOPB 无此商品 暂无库存 0.24 | 1ku >10k SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货
LM336Z-2.5/LFT1 无此商品 暂无库存 0.24 | 1ku 联系经销商 暂无库存 TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R ACTIVE 生产     查看 交货时间请洽授权经销商。 无此商品
LM336Z-2.5/LFT3 无此商品 暂无库存 0.24 | 1ku 3169 TO-92 (LP) | 3 2000 ACTIVE 生产     查看 每千片交货时间:有现货 无此商品
LM336Z-2.5/LFT7 无此商品 暂无库存 0.24 | 1ku 1790 TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R ACTIVE 生产     查看 每千片交货时间:有现货 无此商品
LM336Z-2.5/NOPB 立即购买 4517 0.24 | 1ku >10k TO-92 (LP) | 3 1800 ACTIVE 生产   0 to 70 查看 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/试验器件,尚未获批或发布以进行全面生产。测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。