数据表
LM3269
- 由单节锂离子电池供电运行:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压:0.6V 至 4.2V
- 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉宽调制 (PWM) 变化
- 针对
VBATT≥3.0V,VOUT=3.8V 时最大 750mA 的最大负载能力 - 2.4MHz(典型值)开关频率
- 无缝降压-升压模式转换
- 快速输出电压转换:10µs 内可完成从 1.4V 至 3.0V 的转换
- 高效:典型值 95%达到此效率的 VBATT=3.7V,VOUT=3.3V,电流为 300mA
- 输入过流限制
- 内部补偿
- 12 凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
LM3269 是一款降压-升压 DC/DC 转换器,此转换器被设计用于生成高于或低于一个指定输入电压的输出电压,并且特别适合于由一个单节锂离子电池供电的便携式应用。
LM3269 在完全同步运行中的典型开关频率为 2.4MHz 并提供降压和升压运行方式间的无缝转换。 为了提高效率并节省低功耗 RF 传输模式期间的电流,LM3269 运行在节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。
此功率转换器拓扑结构只需一个电感器和两个电容器。 一个独特的内部电源开关拓扑结构可实现较高的总体效率。
LM3269 针对降压和升压模式操作而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。
LM3269 采用大小为 2.0mm x 2.5mm x 0.6mm 的 12 凸点 DSBGA 封装。
如果您希望在系统设计中使用 LM3269,请查看本文档末尾的印刷电路板 (PCB) 布局布线注意事项部分。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于3G 和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269 无缝转换降压-升压转换器 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 2月 27日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL Regulators | 2013年 4月 30日 | ||||
用户指南 | LM3269 Evaluation Board | 2013年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3269EVM — 具有无缝模式转换评估模块的 LM3269EVM RF DC/DC 降压/升压转换器
The LM3269 evaluation module facilitates evaluation of this RF DC/DC buck-boost converter with seamless mode transition. The LM3269 output voltage can be adjusted from 0.6V to 4.2V by changing the voltage on the analog VCON pin.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点